ABB Ability™ Edgenius Dashboard - Visualisera dina data och beslut i hela din fabrik, region och företag

Edgenius Dashboard-applikationen är datavisualiseringsverktyget som levereras med ABB Ability™ Edgenius. Den har utformats med dashboards för snabb analys och insikt i alla fabrikens processdelar.

Den molnbaserade Dashboard-applikationen gör det möjligt för användare att bygga interaktiva dashboards enkelt och snabbt för visualisering, analys och rapporteringsändamål.

Dashboard-applikationen levereras med ett omfattande bibliotek med widgets som diagram, datanät, knappar, kartor med mera.

Dashboarden kan skalas från 10” surfplattor upp till helskärmsläge. Den stöder olika användningsområden  såsom mobila användare med surfplattor och  interaktiva samarbetsgrupper vid stora skärmar som Andon-skärmar eller ABB Collaboration Table.

Vem är den typiska användaren?

  • Process, kvalitet, teknik och ledning

 

EdgeniusScale

Vad är typiska användarscenarier?

  • Visa Edgenius dashboards i realtid beroende på jobbfunktion, med mätvärden och jämförelsevärden
  • Bättre analyser och hantering av kritiska tillgångar över hela anläggningen
  • Tillåt uppkopplade ingenjörer och tjänster stödja viktiga aktiviteter i alla anläggningar
  • Analysera operationella insikter på flera platser



Vad är värdet för ditt företag?

  • Visualisera dina data över hela företaget
  • Bygg dina dashboards snabbt och enkelt
  • Flexibel formfaktor som stöds för olika användningsfall
Edgenius Management Portal

Visualisera dina data över hela företaget

Tillgång till dashboard-applikationer från hela företaget via molnet.

Den molnhostade Dashboard-applikationen tillåter användare att gruppera, organisera och analysera data via sina Edge-noder. Data browsas och visualiseras via ABB:s Smart Information Model. Detta innebär att användare kan bygga sina dashboard i sitt sammanhang, till exempel för pappersmaskinen, batchreaktorn eller i PID-loop sammanhang.

ABB Information Model1

Bygg dina dashboard snabbt och enkelt

Dashboarden är designade med tanke på självbetjäning.

Dashboard-applikationen är ett självbetjäningsverktyg där användarna enkelt kan växla mellan visa- och redigeringsläget, och det valda arbetsflödet för att utforma en dashboard. Dessutom levereras applikationen med ett omfattande bibliotek med konfigurerbara visualiseringswidgets och flexibla tidsfiltreringsställningar för att definiera dashboardens tidsomfång. Detta gör det möjligt för användare att optimera sin visualisering och sina analysuppgifter.

ABB Ability™ Edgenius Dashboard_2

Flexibel skalning stöder olika användningsområden

Dashboards kan skalas från 10” surfplattor till vilken storlek på skärm som helst.

Det flexibla stödet för form gör att användare kan nå sina dashboard efter utifrån egna behovet. För användare ”på språng” använd en 10" surfplatta, eller för användare som samarbetar i gruppdiskussioner, används en stor skärmlösning som ABB Collaboration Table.

ABB Ability™ Edgenius Platform

Relaterade erbjudanden

Select region / language