Select Language
  • English
  • čeština
  • polski
  • svenska

AWT420 

Univerzální čtyř-vodičový převodník se dvěma vstupními kanály 

Dvou-kanálový převodník řady AWT420 poskytuje skutečnou flexibilitu pro měření široké škály parametrů v jednom zařízení. 

Převodník je vybaven celou řadou funkcí včetně připojení Bluetooth®, duální PID regulace a připojení snímačů pomocí digitální komunikace EZLink™. Tímto analýza vody ještě nikdy nebyla jednodušší. 

Lze se připojit k převodníku AWT420 pomocí aplikace „EZLink Connect“ a tímto uživatelé získají přístup k studnici podpůrných informací. Všechny v mobilním zařízení.  

Aplikace k dispozici zdarma z Apple Store a Google Play 

a připojit se k vašemu převodníku appLze se připojit k převodníku pomocí K převodníku lze připojit také prostřednictvím aplikace EZLink Connect, kde mají uživatelé přístup k bohatému množství znalostí a podpůrných informací, to vše na kapesním chytrém zařízení. 

Aplikace k dispozici ke stažení zdarma z Apple Store a Google Play

 


Overview
Data
Fieldbus & HART
Download
Service
EZLink Connect

Overview

Převodník AWT420 lze používat s analogovými nebo digitálními snímači s komunikací EZLink pro širokou škálu aplikací včetně pitné vody, odpadních vod, průmyslové vody a napájení. 

Klíčovým rysem převodníku AWT420 s výkonným a přesto intuitivním softwarem, pokročilou autodiagnostikou a jedinečným modulárním designem, který umožňuje uživatelům dosáhnout vyšší efektivity díky větší flexibilitě uživatele, snížení prostojů procesu a zjednodušené údržbě. 

S integrovaným Bluetooth se můžete bezpečně připojit pomocí aplikace Android nebo EZLink connect k jakémukoli zařízení iOS nebo Android a snadno získat přístup k základním informacím o snímačích. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím smartphonu vám EZLink connect trochu usnadní život tím, že vám poskytne množství informací a služeb, které vás podpoří kdekoliv a kdykoliv je budete potřebovat. Od kontroly protokolů o auditu až po stahování nejnovějšího softwaru. 

- Univerzální modulární design převodníku Plug-and-play
- Nabídka menu typu 'Easy Setup' poskytující jednoduché a rychlé nastavení převodníku.
- Víceúrovňový bezpečnostní přístup zabraňuje neoprávněným úpravám dat týkající se řízení procesu
- Zabezpečená archivace dat na SD kartu
- Přímé připojení k vašemu chytrému zařízení
- Digitální komunikace HART, Ethernet, PROFIBUS nebo MODBUS
- Možnost montáže na stěnu, panel nebo na potrubí 

Data

Operation

  • Number of sensor inputs
    Up to 2 analog or digital sensors
  • Measurement parameters
    pH/ORP, 2-electrode conductivity, 4-electrode conductivity, optical dissolved oxygen, turbidity/suspended solids
  • Language

    English, German, Italian, Spanish, French, Portuguese, Russian, Turkish, Polish, Chinese

Mechanical data

  • Protection:
    IP66 / NEMA 4X
  • Dimensions:
    144 × 144 × 99 mm (5.67 × 5.67 × 3.89 in)
  • Weight
    Aluminium enclosure: 1.364 kg (2.5 lb)
    Polycarbonate enclosure: 1.0 kg (2.2 lb)

Electrical

  • Supply voltage
    100 to 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
    24 V DC (18 min. to 36 max.)
  • Power consumption
    <15W

Analog outputs

  • 2 standard + 2 optional with analog module

Relay outputs

  • 4 standard

Digital input/output

  • 1 standard, user-programmable as input or output

Connectivity/Communications (optional)

  • Ethernet
  • PROFIBUS DP
  • MODBUS RTU RS485
  • HART

Hazardous area approvals (aluminium enclosure only)

  • Hazloc EZLink channels fitted:
    ATEX/IECEx 
    II 3(3) G Ex ic ec NC [ic Gc] IIC T4 Gc
    – 10 ⁰C </ Ta </ + 45 ⁰C, IP66
     
    cULus
    Class I, Div 2, Gps ABCD T4 
    – 10 ⁰C </ Ta </ + 45 ⁰C, IP66
  • No Hazloc EZLink channels fitted:
    ATEX/IECEx
    II 3 G Ex ice c Nc IIC T4 Gc
    – 10 ⁰C </ Ta </ + 45 ⁰C, IP66
     
    cULus
    Class I, Div 2, Gps ABCD T4 
    – 10 ⁰C </ Ta </ + 45 ⁰C, IP66

Marine Approval

  • Lloyd's Register approved for marine applications (category ENV2)
  • Tested according to IACS UR E10, Rev. 7, Oct. 2018

MCERTS
Certificate no. Sira MC220375/00

Fieldbus & HART

ABB’s freedom of choice offers the right driver for the major fieldbus protocols suitable for ABB devices. 

The version matrix document shows for each protocol the software revision that’s compatible with the hardware and firmware revision of the device.

Software and documentation:

Stand-alone tool:
ABB offers software tools that use the listed drivers above for your device configuration and monitoring requirements. Read more & download

Fieldbus solutions:
ABB offers a wide range of fieldbus products, accessories, tools, support documentation, applications and news. Read more

Download

Loading documents

Service

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

EZLink Connect

Pokud jde o podporu, potřebujete rychle ty správné informace, abyste zajistili, že váš proces bude nepřetržitě pracovat s maximální efektivitou. 

S aplikací EZLink Connect od společnosti ABB mají nyní uživatelé přístup k množství znalostí a podpůrných informací, a to vše na kapesním chytrém zařízení. K dispozici je na App Store a Google Play ke stažení zdarma. 

Prostřednictvím vašeho smartphonu vám „EZLink connect“ usnadní život tím, že vám poskytne množství informací a služeb, které vás podpoří kdekoliv a kdykoliv je budete potřebovat. A to od kontroly záznamů / logů až po přístup k nejnovějším aplikacím a dokumentům. 

- Snadno a bezpečně se připojte k vašemu zařízení, abyste mohli zobrazit všechna naměřená, diagnostická a kontrolní data v reálném čase nebo je analyzovat později v režimu offline
- Možnost přímého přístupu k nejnovějším aktualizacím softwaru a základním informacím o snímači díky kapesním chytrým zařízením.
- Možnost sledovat všechny aktuální a blížící se úkony údržby včetně přehledného zobrazení protokolů o dokončené údržbě.
- Přímý odkaz na aktuální produktovou dokumentaci včetně podpůrných médií. 

Download ABB EZLink Connect

Log on to the Apple App Store, or Google Play Store to download ABB EZLink Connect for free.

 

download (1)  download

Select region / language