Select Language
  • English
  • Deutsch
  • 中文
  • čeština
  • 日本語
  • polski
  • svenska

Převodník relativního tlaku 

266GST 

Model 266GST je výkonný převodník relativního tlaku vhodný pro měření tlaku kapalin, plynů  páry i hladiny kapaliny v otevřené nádrži. Díky své dlouhodobé stabilitě a spolehlivosti je vhodný pro aplikace  i v extrémním prostředí    a v extrémních procesních podmínkách.  

Overview
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Overview

Kromě plug-in svorkovnice umožňuje tento převodník  vyměnu elektronického modulu přímo v provozu Díky funkci automatické konfigurace tato funkcionalita  zvyšuje produktivitu závodu.  Intuitivní plug-and-play displej a  procedura Easy-set up pomáhá uživatelům  šetřit čas a snižit náklady na  uvedení do provozu, údržbu a skladové zásoby. Inovativní technologie TTG (Through The Glass) navíc umožňuje uživatelům konfigurovat přístroje přímo v terénu bez demontáže čelního krytu  A to i v prostředí s nebezpečím výbuchu  

266GST je certifikován TUV NORD pro použití v bezpečnostních přístrojových systémech podle požadavků IEC61508. Převodník  splňuje požadavky pro aplikace SIL2 v konfiguraci  (1oo1) a pro aplikace SIL3 v redundantní konfiguraci (1oo2). 

Data

Základní přesnost : ± 0,04 % (volitelně ± 0,025 %) 

Rozsah měření: 0,2 ... 60000 kPa; Výstupní signál: Různé komunikační protokoly nabízejí zaměnitelnost a možnost upgradu vysílače 

– 4 až 20 mA, HART 

– PROFIBUS PA 3.01 

– FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1 

Místní ovládání z LCD displeje TTG (Through The Glass) bez nutnosti otevírání  krytu převodníku 

Certifikace  SIL2 / SIL3 dle IEC 61508 

Plná shoda s PED III. Kategorie 

Fieldbus & HART

ABB’s freedom of choice offers the right driver for the major fieldbus protocols suitable for ABB devices.
The version matrix document shows for each protocol the software revision that’s compatible to the hardware and firmware revision of the device.

Software and documentation:

Stand-alone tool:
ABB offers software tools that use the listed drivers above for your device configuration and monitoring requirements. Read more & download

Fieldbus solutions:
ABB offers a wide range of fieldbus products, accessories, tools, support documentation, applications and news. Read more

Download

Loading documents

Service

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service