Select Language
  • English
  • Deutsch
  • 中文
  • čeština
  • polski
  • svenska

Převodník tlakového manometru 

PGS100 


Model PGS100 je kompaktní, spolehlivý  základní převodník relativního tlaku vhodný pro aplikace měření tlaku  kapalin, plynů  i par. PGS100 Je  jednoduchý a robustní převodník us krátkou dodácí dobou a snadnou instalaci i údržbu. Díky robustní konstrukci, která nabízí vysokou odolnost i v nejnáročnějších prostředích, je vhodným řešením pro většinu aplikací, včetně těch v prostředí s nebezpečím  výbuchu. 
 
Overview
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Overview

PGS100 je nový  převodník relativního tlaku od společnosti ABB, navržený tak, aby vyhovoval trhům se standardními požadavkyJeho kompaktní pouzdro z nerezové oceli zaručuje robustnost, odolnost proti vlhkosti a vibracím,  zároveňobsahuje  podsvícený LCD displej . Intuitivnost  dotykového HMI je umocněna funkcí Easy Set up, což je možnost firmwaru pro snadnou konfiguraci parametrů převodníku přímo z LCD displeje převodníku. 

Naše unikátní technologie   Diaflex (proti oděru) nebo H-Shield (pro aplikace s vodíkem) jsou vhodné všude,  kde aplikace vyžadují  něco navíc. 

PGS100 nabízí standardní procesní připojení, které lze kombinovat s širokým výběrem adaptérů a přírub rozšiřující možnosti mechanické montáže do jakéhokoli procesního bodu 

PGS100 využívá  QR kódy k diagnostice přístroje.Digital Access Diagnostic, podrobně popisuje jak provozní zprávy tak i  umožňuje rychlý přístup k užitečným podpůrným informacím o zařízení, o jeho stavu včetně návrhů na opravu chyb nebo procesních podmínek, jakož i s podrobnostmi o možných kořenových příčinách, čímž zkracuje - dobu opravy 

PGS100: základní, kompaktní, spolehlivý

Data

Základní přesnost : ± 0,25 % (volitelně ± 0,1 % a 0,075 %) 

Rozsah : od 3 mbar do 100 bar  

Výstupní signál: –4 až 20 mA  nebo 4 až 20 mA  s digitálním protokolem HART 

Pro ovládání převodníku lze nakonfigurovat HMI (Human Machine Interface) využívající LCD displej s možností podsvícení . Dvoutlačítkový dotykový displej umožňuje plné ovládání převodníku bez sejmoutí krytu přímo v terénu. 

Zařízení s přípustným tlakem PS > 200 bar odpovídají směrnici PED 2014/68/UE; zařízení s přípustným tlakem PS ≤200 bar odpovídají SEP Sound Engineering Practices

 

Fieldbus & HART

ABB’s freedom of choice offers the right driver for the major fieldbus protocols suitable for ABB devices.
The version matrix document shows for each protocol the software revision that’s compatible to the hardware and firmware revision of the device.

Software and documentation:

Stand-alone tool:
ABB offers software tools that use the listed drivers above for your device configuration and monitoring requirements. Read more & download

Fieldbus solutions:
ABB offers a wide range of fieldbus products, accessories, tools, support documentation, applications and news. Read more

Download

Loading documents

Service

ABB offers a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language