ACF-NT Lösung zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung

Zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung komplexer Anwendungen. Gleichzeitige Bestimmung von bis zu 12 Messkomponenten, wie etwa HCl, CO, NO, SO2, NO2, N2O, NH3, H2O, CO2, HF, TOC und O2

Übersicht
Daten
Download
Service
Anwendung

Übersicht

Lösung zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung

ABB Analysenrechnik ist seit über 40 Jahren weltweit führend im Bereich Gichtgasüberwachungssysteme und Vorreiter der FTIR-Technologie und bietet mit dem Analysensystem ACF-NT ein System zur Mehrkomponentenmessung in der Prozess- und Emissionsüberwachung an.

ACF-NT wird eingesetzt zur kontinuierlichen, quantitativen und selektiven Messung von HCl, HF, H2O, CO, CO2, SO2, NOX, NH3, N2O, O2, TOC und NMHC (weitere Gase auf Anfrage)

  • Bis zu 12 Gaskomponenten messbar (Standard), problemlose Erweiterung auf Anfrage
  • Bewährtes Heiß-/Feucht-Extraktionsmessverfahren
  • Hohe Stabilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch bewährte FTIR-Messtechnik
  • Vollständig integrierte TOC- und O2-Analysatormodule (optional) nach Europäischer Norm EN12619
  • Einzigartige luftgetriebene Injektorpumpe, keine beweglichen Teile, geringer Kondensatanfall
  • Niedrige Gesamtbetriebs-, Wartungs- und Installationskosten durch Mehrkomponenten-Messtechnik mit einem einzigen Probenahmesystem
  • Vollständig vorkonfiguriertes System, wenig Platzbedarf, kompakter und modularer Systemaufbau
  • Statusmeldungen in Klartext und benutzerfreundliche Bedienerschnittstelle auf großem Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Übertragung von Messwerten und Statussignalen über analoge und digitale Ausgänge sowie über Modbus oder PROFIBUS
  • Fernsteuerung und -wartung über Ethernet oder Modem
  • Integration und Anzeige von Signalen anderer Detektoren (z. B. Staub, Quecksilber, Durchfluss, Druck, Temperatur)

Daten

Allgemeine technische Daten:


Probenahmesystem
  • Sondenrohr, optional beheizbar, Länge 500 bis 2.500 mm für eine Prozesstemperatur von bis zu 500°C (optional bis zu 1350 °C)
  • Filtereinheit, beheizt bis 180 °C
  • Messgasleitung, beheizt bis 180 °C, Länge bis zu 60 m (weitere Längen und Temperaturen auf Anfrage)
  • Sondenschutzkasten (optional)
  • Sondenrückspüleinrichtung (auf Anfrage)
  • Automatische Prüfgasaufschaltung an der Sonde für Driftprüfung (optional)
Messgasaufbereitungseinheit
  • Beheizter Messgasaufbereitungsblock mit integriertem Edelstahl-Feinfilter
  • Luftgetriebenes Injektorpumpenmodul
  • Anschlüsse für Sauerstoff-, TOC- und Quecksilberanalysatoren
  • Anschluss und automatische Umschaltung für Null- und Prüfgasaufschaltung
  • Durchfluss-, Druck- und Temperatursensoren
Analysatoren
  • FTIR-Spektrometer mit beheizter Messzelle
  • O2-Analysator (ZrO2-Detektor, optional)
  • TOC-Analysator (FID-Detektor, optional)
Anzeige- und Bedienungseinheiten
  • Anzeige- und Bedieneinheit (LCD-Bildschirm und Tastatur in Schranktür integriert)
  • Advance Optima Systemcontroller
  • FTIR Systemcontroller
  • Steuerung der Injektorpumpe sowie des Sauerstoff- und FID-Analysators
  • Schnittstellen für
    − Messwerte und Statussignale (Analog- und Digitalausgänge oder Modbus)
    − Fernbedienung und Ferndiagnose (Modem oder Ethernet)
  • USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) für die wichtigsten Baugruppen (optional)
 

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

Anwendung

Typische Anwendungsbereiche

  • Kommunale Müllverbrennungsanlagen
  • Verbrennungsanlagen für biomedizinische Abfälle und Schlämme
  • Sondermüllverbrennungsanlagen in Chemiewerken
  • Vergasungs- und Pyrolyseprozesse
  • Zementöfen
  • Rückgewinnung und Vernichtung von Lösungsmitteln
  • DeNOx- und DeSOx-Anlagen in Kraftwerken
  • Krematorien
  • Stahl- und Aluminiumverhüttung
  • Ziegel-, Fliesen- und Glasherstellung
  • Katalysatorschutzüberwachung
  • Verbrennungsforschung
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns