Coriolis Masse-Durchflussmesser
CoriolisMaster FCH430 und FCH450

Die kompakten Coriolis Masse-Durchflussmesser für hygienische Anwendungen der Serie CoriolisMaster FCH400 bieten einen geringen Druckabfall, hohe Kapazität, eine intuitive und produktübergreifend einheitlich gestaltete ABB-Anzeige, fünf modulare Ein-/Ausgänge sowie verschiedene Kommunikationsprotokolle.
Die Serie FCH400 bietet außerdem EHEDG-zertifizierte Reinigbarkeit; alle mediumberührten Werkstoffe sind poliert.

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Da keine Ein- oder Auslaufstrecke erforderlich ist, können die kompakten Coriolis-Durchflussmesser in engsten Umgebungen installiert werden und ermöglichen damit ganz neue Anwendungen.

Die Serie FCH400 bietet:

  • Konzipiert für hygienische Anwendungen
    – EHEDG-zertifiziert
  • Bis zu fünf modulare Ein- und Ausgänge
    – Multivariable Gerätebauweise
    – Optionale Einsteckkarten
    – Automatisches Firmware-Update
    – Verschiedene Kommunikationsprotokolle verfügbar
  • SmartSensor
    – Vollständig digitale Lösung
    – Flexibilität bei der Installation
    – Messgeräte-Intelligenz direkt im Messwertaufnehmer
  • SensorApplicationMemory
    – Maximale Datensicherheit
    – Plug-and-play-Austausch der Elektronik
  • Von ABB gewohntes Erscheinungsbild
    – Easy Set-up
    – Bedienung durch die Frontscheibe über kapazitive Tasten
  • VeriMass mit integrierter Verifikation und Diagnose
    – Vorbeugende Online-Wartung
    – Längere Wartungszyklen
    – Geringerer Wartungsaufwand
  • Ausgelegt für 70 °C (158 °F) Umgebungstemperatur, resistent gegen hohe Vibrationen
  • Enhanced Coriolis Control (ECC)-Option für anspruchsvolle Messungen bei mehrphasigen Bedingungen und anderen herausfordernden Medien
  • Geringer Druckverlust
  • Selbstentleerend
  • Globale Zulassungen für den Explosionsschutz

Zusätzliche Merkmale der Serie FCH450:

  • Software DensiMass für direkte Konzentrationsmessungen
  • Software FillMass zur Steuerung von Abfüll-Anwendungen

Daten

Allgemeine technische Daten:

  • Nennweiten / Messbereiche
    – DN 25 (1 in.) / 0 bis 35.000 kg/h (77.162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / 0 bis 90.000 kg/h (198.416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / 0 bis 250.000 kg/h (551.156 lb/h)
  • Ex-Zulassungen
    – ATEX Zone 0/1/2, cFMus Div 1/2 und Zone 0/1/2
    – NEPSI Zone 0/1/2
    – Verschiedene andere Zulassungen
  • Hygienic Zulassungen
    – EHEDG und FDA-konforme Werkstoffe
  • Mediumberührte Werkstoffe
    – 1.4404 / 1.4435 (316L)
  • Genauigkeit bei Flüssigkeitsmessungen
    FCH430
    – Masse und Volumen: 0,4 % v. M. / 0,25 % v. M. / 0,2 % v. M.
    – Dichte: 10 g/l
    FCH450
    – Masse: 0,15 % v. M. / 0,1 % v. M., Volumen: 0,15 % v. M.
    – Dichte: 2 g/l oder 1 g/l
  • Temperatur Messmedium
    FCH430
    –  -50 bis 160 °C (-58 bis 320 °F)
    FCH450
    –  -50 bis 205 °C (-58 bis 400 °F)
  • Ausgänge
    – 5 modulare Ein- und Ausgänge
    – HART 7.1
    – PROFIBUS DP
    – Modbus
    – Ethernet
    • Ethernet IP
    • Modbus TCP
    • Webserver
    • Weitere Protokolle in Vorbereitung
  • Energieversorgung
    – 11 bis 30 V DC, 110/230 V AC
    – Power over Ethernet

Tools

Zur Auswahl der am besten geeigneten Produkte für Ihre Anwendung.  

Feldbus & HART

Wählen Sie die passenden Treiber für Ihre ABB-Feldgeräte aus.
Holen Sie sich für jedes Protokoll die neueste Software-Version ab.

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns