Coriolis Masse-Durchflussmesser

Eine breite Palette an Nennweiten sorgt für eine hochgenaue Messung von Massendurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur und Konzentration. Die CoriolisMaster-Reihe von ABB blickt auf viele Erfolge in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen zurück. Innovationen wie SensorApplicationMemory, Easy Set-up und Messgeräte mit bis zu fünf modularen Ein-/Ausgängen sparen Zeit und Kosten bei der Installation, Inbetriebnahme und Wartung. 

Vorteile des Einsatzes von CoriolisMaster-Durchflussmessern von ABB:

  • Sparen Sie Kosten, indem Sie mit einem Gerät mehrere Messungen vornehmen
  • Reduzieren Sie die Wartung der Durchflussmesser um bis zu 90 %
  • Kein mechanischer Verschleiß und weniger Probleme bei der Installation
  • Sparen Sie bis zu 25 % Pumpleistung ein
  • Sparen Sie wertvollen Platz

Unser Angebot