Coriolis Masse-Durchflussmesser
CoriolisMaster FCH130 und FCH150

Die kompakten hygienischen Durchflussmesser der Reihe CoriolisMaster FCH100 für die Systemintegration zeichnen sich durch geringen Druckabfall und hohe Durchflussleistung aus und bieten Hochgeschwindigkeitskommunikation über RS485 Modbus und 2 Binärausgänge.
Die FCH100-Reihe bietet außerdem eine Reinigbarkeit mit EHEDG-Zertifikat und alle mediumberührten Werkstoffe sind poliert.

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Da keine Vor- oder Nachlaufstrecke der Rohrleitung erforderlich sind, können die kompakten Durchflussmesser auf engstem Raum installiert werden und ermöglichen damit ganz neue Anwendungen.

Die FCH100-Reihe bietet: 

  • EHEDG, Hygienezertifikat
  • Überlegene Genauigkeit und Geschwindigkeit für Abfüllanwendungen
  • Zugriff auf alle Parameter mit bis zu 115 kBaud
  • Aluminiumgehäuse oder Lösung aus nichtrostendem Stahl
  • DTM basierte Diagnose- und Bedienungsfunktionen   

Der  Sensor liefert: 

  • Multivariable Messung des Massendurchflusses, der Dichte und der Temperatur in einem Gerät
  • Geringer Druckabfall spart bis zu 25 % Energiekosten bei der Pumpe im Vergleich zu anderen Marken
  • Großer Messbereich bei Einzelmessung

FCH150 bietet außerdem: 

  • DensiMass: Hohe Genauigkeit bei Konzentrationsmessung, Wasseranteil- und Netto-Öl-Berechnung sowie Nettomassen- und Nettovolumenmessung
  • FillMass: Software für Abfüllanwendungen, mit integriertem Vorzähler, Über- und Unterfüllungskorrektur und Schaltausgang zur Ventilsteuerung 

Daten

Allgemeine technische Daten:  

  • Nennweiten / Messbereiche
    – DN 25 (1 in.) / 0 bis 35.000 kg/h (77.162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / 0 bis 90.000 kg/h (198.416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / 0 bis 250.000 kg/h (551.156 lb/h)
  • Ex-Zulassungen
    – ATEX Zone 0/1/2, cFMus Div 1/2 und Zone 0/1/2          
  • Mediumberührte Werkstoffe
    – 1.4404 / 1.4435 (316L)  
  • Genauigkeit bei Flüssigkeitsmessungen
    FCH130
    – Masse und Volumen: 0,4 % v. M. / 0,25 % v. M.
    – Dichte: 10 g/l
    FCH150
    – Masse: 0,15 % v. M. / 0,1 % v. r., Volumen: 0,15 % v. M.
    – Dichte: 2 g/l oder 1 g/l
  • Temperatur Messmedium
    FCH130
    –  -50 bis 160 °C (-58 bis 320 °F)
    FCH150
    –  -50 bis 205 °C (-58 bis 400 °F)
  • Ausgänge
    – 2 Binärausgänge (Impuls, Frequenz, Kontakt)
    – Modbus
  • Spannungsversorgung
    – 11 bis 30 V DC

Tools

Zur Auswahl der am besten geeigneten Produkte für Ihre Anwendung.  

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns