Coriolis Masse-Durchflussmesser CoriolisMaster FCD450

Process Flow_LinkedIn asset_WS_12112

Unser Coriolis-Messgerät für niedrigen Durchfluss basiert auf der zuverlässigen CoriolisMaster-Elektronik und bietet selbst bei niedrigen Durchflussraten von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf ein Höchstmaß an Messgenauigkeit. Kleine Messgerätegrößen erhältlich: DN08 (5/16 in.) und DN10 (3/8 in.).

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Da keine Ein- oder Nachlaufstrecke der Rohrleitung erforderlich ist, können die kompakten Durchflussmesser in engsten Umgebungen installiert werden und ermöglichen damit ganz neue Anwendungen.

Die Serie FCD400 bietet:

  • Bis zu fünf modulare Ein- und Ausgänge
    – Multivariable Gerätebauweise
    – Optionale Einsteckkarten
    – Automatisches Firmware-Update
    – Verschiedene Kommunikationsprotokolle verfügbar:
       EthernetIP, Modbus TCP, Web-Browser und Profinet
  • SmartSensor
    – Vollständig digitale Lösung
    –  Flexibilität bei der Installation
    –  Messgeräte-Intelligenz direkt im Messwertaufnehmer
  • SensorApplicationMemory
    – Maximale Datensicherheit
    –  Plug-and-play-Austausch der Elektronik
  • Von ABB gewohntes Erscheinungsbild
    –  Easy Set-up
    –  Bedienung durch die Frontscheibe über kapazitive Tasten
  • VeriMass mit integrierter Verifikation und Diagnose
    –  Vorbeugende Online-Wartung
    –  Längere Wartungszyklen
    –  Geringerer Wartungsaufwand
  • Ausgelegt für 70 °C (158 °F) Umgebungstemperatur, resistent gegen hohe Vibrationen
  • Enhanced Coriolis Control (ECC)-Option für anspruchsvolle Messungen bei mehrphasigen Bedingungen und anderen herausfordernden Medien
  • Geringer Druckverlust
  • Selbstentleerend
  • Globale Zulassungen für den Explosionsschutz

Zusätzliche Merkmale der Serie FCD450:  

  • DensiMass für direkte Konzentrationsmessungen
  • Software FillMass zur Steuerung von Abfüll-Anwendungen

 

Daten

Allgemeine technische Daten:  

  • Nennweiten / Messbereiche
    – DN 8 (5/16 in.) / 0 bis 600 kg/h (1.320 lb/h)
    – DN 10 (3/8 in.) / 0 bis 2.500 kg/h (5.514 lb/h)
  • Ex-Zulassungen
    – ATEX Zone 0/1/2, cFMus Div 1/2 und Zone 0/1/2
    – NEPSI Zone 0/1/2
    – Verschiedene andere Zulassungen 
  • Mediumberührte Werkstoffe
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) oder Hasteloy C
  • Genauigkeit bei Flüssigkeitsmessungen
    FCD450
    – Masse: 0,1 % v. M., Volumen: 0,15 % v. M.
    – Dichte: 10 g/l oder 5 g/l oder 1 g/l
  • Temperatur Messmedium
    FCD450
    –  -50 bis 220 °C (-58 bis 428 °F )
  • Ausgänge
    – 5 modulare Ein- und Ausgänge
    – HART 7.1
    – PROFIBUS DP
    – Modbus
    – Ethernet
    • Ethernet IP
    • Modbus TCP
    • Webserver
    • Weitere Protokolle in Vorbereitung
  • Energieversorgung
    – 11 bis 30 V DC, 110/230 V AC
    – Power over Ethernet

Tools

Zur Auswahl der am besten geeigneten Produkte für Ihre Anwendung.  

Feldbus & HART

Wählen Sie die passenden Treiber für Ihre ABB-Feldgeräte aus.
Holen Sie sich für jedes Protokoll die neueste Software-Version ab.

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language