Mischen possible

Coriolis-Durchflussmesser zur Automatisierung von Mischprozessen flüssiger Medien

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Seite 6_KOMPLETT_unten
Mischverfahren flüssiger Medien stellen eine Hauptanwendung bei der Produktion der verschiedensten Medien dar. Jedem Mischvorgang liegt dabei ein Rezept zu Grunde, welches über die Qualität des Endproduktes entscheidet. Zur Automatisierung dieser Mischanwendungen steht von ABB eine Kombination aus einem Durchflussmessgerät und einer Steuereinheit zur Verfügung.

Ob Paraffine, Öle, Alkohole, Frostschutzmittel oder andere flüssige Medien gemischt werden sollen - die Kombination ist für eine Vielzahl von Medien einsetzbar. Zur Durchflussmessung wird ein Gerät nach dem Coriolis Messverfahren eingesetzt, das den Messwert auf eine SPS als Automatisierungskomponenten überträgt.

Die SPS ist mit einem Standard Mischprogramm verfügbar, welches eine einfache Rezeptvorwahl über Handeingabe oder Signaleingänge ermöglicht. Das Standardprogramm zum Mischen deckt bereits viele Anforderung ab, kann jedoch auch kundenspezifisch konfiguriert werden. Über Signalausgänge werden Ventile und/oder Pumpen gemäß Rezeptvorgabe der Mischkomponenten angesteuert.

Mit dieser Komplettlösung zum Mischen ergibt sich ein vielfältiger Nutzen für den Anwender:

  • Verbesserte Produktqualität durch exakte Rezepteinhaltung
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit durch Coriolis Durchflussmesser
  • Einfache Installation und Nutzung mit zentraler Steuerung
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten zum Mischen flüssiger Medien

Unser Angebot

Select region / language