Metallkonus-Schwebekörper-Durchflussmesser
VA Master FAM540

Der Schwebekörper-Durchflussmesser VA Master FAM540 eignet sich zur Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Dampf und Gasen, insbesondere bei trüben und undurchsichtigen Messmedien.
Er ist ideal für die chemische, die pharmazeutische und die Nahrungs- und Genussmittelindustrie.

 

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Bei Betriebsbedingungen mit hohem Druck und/oder hohen Temperaturen ist der Durchflussmesser unerlässlich. Die Grundelemente aus nichtrostendem Stahl und die PTFE-Auskleidung haben sich in vielen Anwendungen und auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen bewährt.

  • Grundgeräteausführung
    – Type FAM541: Standardauskleidung mit Flanschanschlüssen
    – Type FAM544: Hygiene-Ausführung
    – Type FAM545: Mit PTFE-Auskleidung für aggressive Flüssigkeiten (in der Klassik-Phase, bitte kontaktieren Sie ABB für Informationen zur Produktverfügbarkeit)
  • Leicht an veränderte Betriebsbedingungen anpassbar
  • Magnetstiftbedienung
    – Konfiguration auch bei geschlossenem Gehäuse möglich 

Alle Geräte werden mit analoger Anzeige mit oder ohne Alarme sowie mit elektronischem Umformer mit 4 bis 20 mA, mit HART-Kommunikation sowie NAMUR-Kontaktausgängen und optional mit grafischer Anzeige angeboten. Sie können in explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden.

Daten

Allgemeine technische Daten:

  • Anwendung
    – Saubere Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe
  • Montage
    – Senkrecht, in der Rohrleitung
  • Anschlüsse
    – 1/2 bis 4 in., mit Flansch, Hygiene (DIN, SMS), vertikal
  • Durchflussbereiche
    – Wasserdurchfluss: 0,028 bis 120 m3/h
  • Durchfluss-Turndown
    – Typisch 10:1
  • Betriebsdruck 
    – Bis zu 100 bar (1450 lbf/in 2 g)
  • Betriebstemperatur 
    – Bis zu 400 °C (752 °F) 
  • Genauigkeit 
    – Klasse 1.6 (Class 2.5: PTFE Leitungsrohr opt.)
  • Alarme
    – Steuerfahnen bis zu 2 off
  • Rohrwerkstoff 
    – nichtrostender Stahl, optional PTFE-Auskleidung
  • Schwebekörper werkstoff 
    – nichtrostender Stahl, optional PTFE-Auskleidung/Schwebekörperdämpfung 

Tools

Zur Auswahl der am besten geeigneten Produkte für Ihre Anwendung  

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns