Universal-Prozessanzeiger zur Feldmontage ControlMaster

CMF160

Ein Prozessanzeiger mit umfangreichen Funktionen einschließlich einer kristallklaren Anzeige, Fähigkeit zur Problemlösung und flexibler Konnektivität.

Übersicht
Daten
Download

Übersicht

Der ControlMaster CMF160 ist ein funktionsreicher Universal-Prozessanzeiger mit einer einzigartigen Feldmontage-Bauform zur Wand- oder Rohrmontage, für den kein zusätzlicher Schutz durch ein Gehäuse erforderlich ist. Eine kristallklare TFT-Vollfarbanzeige zeigt den Bedienern genau die Information an, die sie benötigen, und stellt Bedienungs- und Konfigurationsmenüs in Volltext zur Verfügung, wodurch der CMF160 einfach und intuitiv zu bedienen ist.

Voll konfigurierbar über Bedienfeld-Menüs oder die ConfigPilot-Konfigurations-Software. Der CMF160 lässt sich einfach und schnell installieren und in Betrieb nehmen.


Als einfaches Modell nur mit Anzeige erhältlich oder erweitert durch „Plug and Play“-Funktionstasten und I/O-Module. Der CMF160 bietet Summenfunktion, Füllstand, Mathematik, Logik, Zähler und Alarmfunktionen, wodurch er sehr flexibel ist und viele anspruchsvolle Anwendungsanforderungen lösen kann. MODBUS-® und Ethernet-Kommunikationsoptionen stellen eine einfache Integration und Konnektivität an Überwachungs- oder Steuerungssysteme sicher.

Daten

  • An den Benutzer anpassbare, kristallklare, ausführliche TFT-Vollfarbanzeige des Prozessstatus  
  • Dank der Zweipunkt-Anzeige können zwei Prozesswerte gleichzeitig angezeigt werden
  • Eine intuitive Bedienerschnittstelle und Klartext-Aufforderungen machen Installation, Inbetriebnahme und Bedienung schnell und einfach
  • Hochskalierbare Hardware und Software, um den Anforderungen komplexer Anwendungen gerecht zu werden
  • Summen- und Zählerfunktionen für die Kalkulation und Anzeige des gesamten Durchflusswerts und Impulszählfähigkeit
  • Robuste Bauform mit Schutzart IP66 und NEMA 4X
  • MODBUS-® und Ethernet-Kommunikationsoptionen für flexible Konnektivität in nahezu jedes übergeordnete Füllstand-System 

Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns