Aufzeichnungsregler Fulscope ER/C

1900R Serie Model A

Aufzeichnung von bis zu 3 Kanälen mit Steuerung von bis zu 2 Kanälen.

Fulscope Er_C_390x195
Übersicht

Übersicht

Der Fulscope ER/C (auch bekannt als 1900J) war ein Kreisblatt-Schreiber, der von Taylor Instruments in den USA herstellt wurde. Er konnte mit bis zu 3 Aufzeichnungsschreibern auf einem Kreisblatt ausgestattet werden und zudem mit der Option eines PID-Kontrollkanals oder 2 separater PID-Kontrollkanäle. Er verfügte serienmäßig über Steuerungsfunktionalität zur Hitze- / Kälte- und Zeitproportionierung und weitere Funktionalitäten (zum Beispiel Summierer und Ramp / Soak-Profilregelung) waren als Softwareoptionen erhältlich.

Der Fulscope ER/C wurde 1994 durch den Kreisblatt-Schreiber / Regler Commander C1900 ersetzt. Die Bauform des C1900 basierte auf dem ER/C und enthielt somit viele der gleichen Funktionen und Software-Funktionalitäten einschließlich der gleichen Schreiber und Grafiken wie der ER/C. Daher ist der C1900 der perfekte Nachfolger des ER/C.

Select region / language