Digitaler Stellungsregler TZIDC

Der TZIDC ist ein elektronisch parametrierbarer und kommunikationsfähiger Stellungsregler zum Anbau an Linear- und Schwenkantriebe. Standardleistung 4 bis 20 mA mit HART

Web_image_positioners-tzidc-fast-delivery-banner_products_DE

Übersicht
Daten
Feldbus &HART
Download
Service

Übersicht

Der TZIDC ist der digitale, intelligente Stellungsregler für die Kommunikation über HART innerhalb der Stellungsregler-Familie. Unübertroffene Stoß- und Schwingungsdämpfung von 10 g bis 80 Hz unterscheidet den TZIDC von anderen und garantiert zuverlässigen Betrieb in fast allen Gebieten unter härtesten Umgebungsbedingungen.

Daten

Allgemeine technische Daten:

  • Digitale HART Kommunikation 
  • Extra leichte Inbetriebnahme und Betrieb vor Ort durch lokalen Betrieb und automatischen Abgleich
  • Weltweite Zulassungen im Bereich Eigensicherheit
  • Robuste Bauform und flexibler Einsatz durch Linear- und Schwenkantriebe
  • Ausführung mit abgesetztem Sensor
    – Erhöhte Schwingungsfestigkeit 2 g, 300 Hz
    – IP-Schutzart IP 67

Feldbus & HART – TZIDC, TZIDC-200

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns