Nicht-invasiver Temperaturfühler NINVA™ TSP341-N

NINVA™-TSP341-N

NINVA™ steht für den innovativen, nicht-invasiven Temperaturfühler, der eine einfachere und sicherere Methode zur Messung Ihrer Prozesstemperatur darstellt, ohne dass eine Abschaltung, ein Bohrloch oder die Installation eines Tauchrohrs erforderlich ist.

Dank seiner innovativen Doppelsensorarchitektur und des speziell entwickelten Berechnungsalgorithmus erhöht er Ihre Sicherheit erheblich und senkt Ihre Installationskosten, ohne die Qualität Ihrer Messung zu beeinträchtigen.

Unsere Lösung ist die Technologie, die sich bei Hunderten von Kunden weltweit bewährt hat.

Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer nicht-invasiven Temperaturüberwachungslösung haben wir deren Einsatzmöglichkeiten erweitert, um ein breiteres Spektrum an Messherausforderungen zu bewältigen, mit denen Anlagen aus der Chemie- und Öl- und Gasindustrie konfrontiert sind.

NINVA™: Drei Lösungen, keine Tauchrohre, keine Komplikationen

Ninva-Integrated
NINVA™ Integrated

Funktioniert auf allen Metallrohrleitungen (DN15–DN2500 / ~½″–100″) ohne jegliche technische Komplexität – führende Unternehmen der Chemie- und Öl- und Gasindustrie vertrauen darauf.

Ninva-Remote
NINVA™ Remote

Konzipiert für extreme Bedingungen – Dampf und Hochtemperaturgas (400°C / ~750°F), starke Vibrationen (2 g) und Anforderungen an die Fernanzeige; integriert in den Feldmontage-Messumformer TTF300 N von ABB.

Ninva-Compact
NINVA™ Compact

Klein, robust, seewasserbeständig – ideal für beengte Platzverhältnisse (DN15 / ~½″+), hohe Vibrationen (4 g) und mobile Branchen wie Schifffahrt, Bergbau und Zellstoff- und Papierindustrie.

Der sicherste nicht-invasive Temperaturfühler der Welt

ninva-banner
NINVA™ ist der erste aufklemmbare, nicht-invasive Temperaturfühler, der vollständig nach der Norm IEC 61508 geprüft wurde und die Anforderungen für SIL2 erfüllt. Das bedeutet, dass unser Sensor strengen Tests unterzogen wurde und internationale Sicherheitsstandards für Zuverlässigkeit und Risikominderung in sicherheitskritischen Anwendungen erfüllt.

Nutzen Sie die neuen kundenorientierten Innovationen.

  • SIL-Zertifikat: Dies ist der erste aufklemmbare, nicht-invasive Temperaturfühler, der vollständig nach der Norm IEC 61508 geprüft wurde und die Anforderungen für SIL2 erfüllt.
  • Einfache Kalibrierung und Wartung: Herausnehmbare Einsätze
  • Konzipiert für anspruchsvolle Umgebungen: Einzigartiges Fernmontagedesign mit höherer Vibrationsfestigkeit
  • Ermöglicht Dampf- und Energiemessungen: Höhere Temperaturoptionen bis zu 550 °C
  • Geeignet für kleinere Rohrleitungen: Kleinere Durchmesseroptionen machen komplexe Tauchhülsenkonstruktionen überflüssig.
  • Basierend auf der bewährten TTH300-Elektronik: Mit vollständiger NAMUR NE107-Diagnostik
  • Einfache Einrichtung: Einfache Einrichtung über die HMI-Konfigurationsfunktionalität
  • Hauttemperatur unisolierter Objekte: Unübertroffene, präzise Oberflächentemperaturmessung ohne Isolierung

Wesentliche Vorteile von NINVA™

Final - NINVA - values

 

Winner-2023
Test- und Messgerät des Jahres

 

Übersicht
Daten
Download
Service
Auszeichnungen

Übersicht

Der nicht-invasive Temperaturfühler NINVA TSP341-N beinhaltet einen Messumformer auf Basis des TTH300. Integrierte neue Algorithmen ermöglichen hochpräzise Temperaturberechnungen. Ausgabe über 4 bis 20 mA und HART-Protokoll. Genauigkeit und Ansprechzeit entsprechen denen von Temperaturmessungen mit Tauchrohren. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation. Whitepaper

Der Temperaturfühler verfügt über weltweite Zulassungen für den Explosionsschutz bis Zone 0 Der nicht-invasive Temperaturfühler gehört zur Produktfamilie SensyTemp TSP von ABB. Er ist in den zugehörigen Baumusterprüfbescheinigungen für Explosionsschutz als SensyTemp TSP341-N aufgeführt.

Warten Sie nicht bis zur nächsten Abschaltung, um Ihre Temperaturmessung durchzuführen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um herauszufinden, ob der nicht-invasive Temperaturfühler Ihren Anforderungen entspricht. Unser Vertriebsteam verfügt über Auswertungsalgorithmen, die Ihnen sagen können, ob dieser Sensor Ihnen helfen kann, die benötigte Leistung schneller, sicherer und Unterbrechung Ihres Prozesses zu erzielen.

 

Daten

  • Robuste Anschlussköpfe
    – AGL: Aluminium, mit aufschraubbarem Deckel
    – AGLD: Aluminium, mit aufschraubbarem Deckel und LCD-Anzeige Typ AS
    – AGS: Edelstahl, mit Schraubverschluss
    – AGSD: Edelstahl, mit aufschraubbarem Deckel und LCD-Anzeige Typ
  • Sender im Anschlusskopf
    – Basierend auf TTH300, mit integrierten Algorithmen zur nicht-invasiven Temperaturmessung unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen
    – 4 to 20 mA, HART 7
    – Elektrische Isolation
    – Sensorüberwachung und Selbstüberwachung (NE 89, NE 107)
  • Messbereich -40 to 400 °C
  • Weltweite Zulassungen für Explosionsschutz bis Zone 0, Eigensicherheit und druckfeste Gehäuse
  • Berücksichtigung der NAMUR-Empfehlung NE 24
Loading documents

Service

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Entdecken Sie unser umfassendes Serviceangebot unter Mess-Analysedienst

Auszeichnungen

Instrumentation Excellence Awards 2023

Der nicht-invasive Temperaturfühler NINVA von ABB wurde mit dem Preis „Test- und Messprodukt des Jahres“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt ein Produkt, das sich durch außergewöhnliche Leistung und Innovation auszeichnet.

Lesen Sie mehr über die Auszeichnung Hier.

 

 

instrumentation-excellence-award-2023

Deutscher Innovationspreis 2019 in GOLD

Der innovative, nicht-invasive Temperaturfühler von ABB wurde vom Deutschen Design-Ausschuss mit dem Deutschen Innovationspreis in GOLD in der Kategorie „Exzellenz im B2B-Bereich – Elektronische Technologien“ ausgezeichnet.

Lesen Sie mehr über unseren Preisträger und den Deutschen Innovationspreis. Hier oder in unserem Pressemitteilung.

GIA Logo 390x195

HERMES AWARD-Nominierung 2019

Der nicht-invasive Temperaturfühler zählt zu den Top 3 der HERMES AWARD Innovationen 2019. 

Seit 2004 wird der HERMES AWARD, die wichtigste internationale Branchenauszeichnung, von der Deutschen Messe an Unternehmen verliehen, die sich dank eines besonderen Maßes an technologischer Innovation gegenüber ihren Wettbewerbern behaupten konnten. Es werden ausschließlich industriell bewährte Technologielösungen berücksichtigt. Darüber hinaus werden sozioökonomische Aspekte in die Bewertung der unabhängigen Jury einbezogen.

Pressemitteilung der Hannover Messe

ABB-Pressemitteilung

Hermes_Award_2019_395x195

 

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language