Temperatur-Messumformer für die Feldmontage
TTF300

Der zweikanalige Temperatur-Messumformer TTF300 HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus in bewährte Zweileitertechnik hat einen großen Funktionsumfang und erweiterte Diagnosefunktionen.

 

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Der Temperatur-Messumformer für die Feldmontage ist über FDT / DTM in DAT200 (Asset Vision Basic) oder jedes Standard-FTD-Tool über EDD oder lokale HMI (optional) konfigurierbar. Der Field Information Manager (FIM) wird via FDI-Technologie ebenfalls unterstützt. Für PROFIBUS ist eine Konfiguration über GST-Datei, EDD oder DTM und für FOUNDATION Fieldbus über EDD möglich. 

Daten

  • Zwei universelle Sensoreingänge, jeweils für Widerstandsthermometer, Thermoelement, Ω, mV
  • Funktionale Sicherheit SIL 2 / SIL 3 gemäß IEC 61508 (HART Version)
  • Verschiedene Möglichkeiten des Sensor-Fehlerabgleichs
    – Einpunkt, Zweipunkt, Callendar-Van Dusen, Freistilkennlinie mit 32 Stützstellen
  • Sensor-Backup / automatische Sensor-Redundanz-Umschaltung (2 x Pt100 Dreileiterschaltung)
  • Ausgangssignal
    – 4 bis 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.x
  • Genauigkeit 0,1 %, Langzeitstabilität 0,05 % pro Jahr
  • Drahtbruch- / Korrosionsüberwachung gemäß NE 89
  • Erweiterte Diagnose gemäß NE 107
  • IP 66 / IP 67, NEMA 4X Feldgehäuse aus Aluminium oder nichtrostendem Stahl
  • Großer, nutzerfreundlicher LCD-Anzeiger Typ B mit TTF300-Konfigurationsmöglichkeit
  • Zulassungen für den Explosionsschutz
    – ATEX, IECEx, Zone 0
    – FM / CSA
    – GOST

Tools

Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Messanforderungen! 

Feldbus & HART – TTx300

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language