Temperatur-Messumformer für die Feldmontage
TTF200

Der HART Temperatur-Messumformer TTF200 vervollständigt die Produktreihe TTx200/TTx300 in bewährter Zweileitertechnik.

 

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Der Temperatur-Messumformer für die Feldmontage TTF200 wird für alle HART-Standardanwendungen der Temperaturmessung für einen Messwertaufnehmer angeboten. Der Messumformer hat dieselbe Funktionalität wie der TTF300, jedoch ohne Sensor-Redundanz und Sensor-Driftüberwachung. Er kann mit ABB-Tools wie DAT200 (Asset Vision Basic) über DTM, Handheld über EDD, FIM (Field Information Manager oder jedem Standard-FTD-Tool, welches FDI-/FDT-Technolgie nutzt, konfiguriert werden.

Daten

  • Universeller Sensoreingang
    – Widerstandsthermometer, Thermoelement, Ω, mV
  • Funktionale Sicherheit SIL 2 / SIL 3 gemäß IEC 61508
  • Ausgangssignal
    – 4 bis 20 mA, HART
  • Genauigkeit 0,1 %, Langzeitstabilität 0,05 % pro Jahr
  • Drahtbruch- / Korrosionsüberwachung gemäß NE 89
  • Diagnoseinformationen gemäß NE 107
  • IP 66 / IP 67, NEMA 4X Feldgehäuse aus Aluminium oder nichtrostendem Stahl
  • Großer, nutzerfreundlicher LCD-Anzeiger Typ BS
  • Zulassungen für den Explosionsschutz
    – ATEX, IECEx, Zone 0

Tools

Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Messanforderungen! 

Feldbus & HART – TTx200

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language