Kiskoon asennettava lämpötilalähetin
TTR200

TTR200 on yleiskäyttöinen kiskoon asennettava HART-lämpötilalähetin kompaktissa 17,5 mm:n kotelossa. Lähetin parantaa laitteiston turvallisuutta NE89- ja NE107-standardien mukaisesti sekä mahdollistaa lähettimen kirjoitussuojauksen dip-kytkimellä.

 

Yleistä
Tiedot
Työkalut
Fieldbus & HART
Ladattavat dokumentit
Palvelut

Yleistä

TTR200 on kiskoon asennettava versio TTH200-lähettimestä. Siihen on myös lisätty kaksi merkkivaloa. Vihreä merkkivalo tarkoittaa, että lähettimeen on kytketty virta. Punainen merkkivalo ilmoittaa, että joko yksikössä tai anturissa on vika. TTR200-yksikkö voidaan sijoittaa kaappiin. Konfigurointi FDT/DTM-liitännän kautta DAT200-sovelluksessa (Asset Vision Basic) tai missä tahansa vakio-FDT-työkalussa EDD:n kautta.

Tiedot

  • Universaali anturitulo
    – RTD, termopari, Ω, mV
  •  Anturin virhekalibrointimahdollisuudet
    – yksi piste, kaksi pistettä
  • Lähtösignaali
    – 4 to 20 mA, HART
  • Tarkkuus 0,1 %, pitkäaikainen vakaus 0,05 % vuodessa
  • Johdinkatkosten / korroosion valvonta (NE89)
  • Laajennettu diagnostiikka (NE107)
  •  Hyväksynnät räjähdysvaarallisiin tiloihin
    – ATEX, IECEx, zone 0
    – FM / CSA
    – GOST

Työkalut

Find the best product for your measurement needs! 

Fieldbus & HART – TTx200

ABB:n valikoimasta löydät oikean ajurin kaikkiin yleisimpien kenttäväyläprotokollien ja ABB:n laitteiden yhdistelmiin.
Versiomatriisista nähdään protokollan mukaan ryhmiteltynä ohjelmistoversiot, jotka sopivat yhteen kunkin laitteiston ja sen laiteohjelmistoversion kanssa.

Lue ensin
– Ohjelmisto- ja laitteistoversio: Version matrix

Software and documentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB:ltä saat työkaluohjelmat, jotka käyttävät edellä lueteltuja ajureita laitteen asetusten määrittämiseen ja valvontaan. Lue lisää & lataa

ABB:ltä saat laajan valikoiman kenttäväylätuotteita, lisävarusteita, työkaluja, tukidokumentaatiota, sovelluksia ja uutisia. Lue lisää

Ladattavat dokumentit

Loading documents

Palvelut

Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme järjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta elinkaaripalveluihin, mm.

Katso kaikki palvelumme: Instrumenttien ja analysaattorien palvelut

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language