Ultraääneen perustuvat pinnankorkeuslähettimet ja pintakytkimet

Ultraääneen perustuvassa pinnankorkeuden mittauksessa hyödynnetään dynaamista GAP-teknologiaa, joka mahdollistaa vakaat mittaustulokset haastavimmissakin ympäristöissä.

KSONIK on ainoa ultraäänipinnankorkeusmittari, joka etsii oikean kaiun dynaamisen GAP-teknologian avulla. KSONIK käyttää pienintä mahdollista GAP-tasoa (Gain, Amplitude, Power) kulloisen mittausalueen ja olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Yksinkertaisesti laite siis ensin alentaa tehoa ja antaa tarkan lukeman kolmen asteen sädekulmalla ja lisää sitten tehoa, jotta pystyy mittamaan tarkasti kaikkein pölyisimmissäkin ympäristöissä.

Asiakkaan hyödyt:

  • Toimii pölyisissä ympäristöissä, kirkkaiden ja likaisten nesteiden mittauksessa ja jopa likaisena
  • Anturin pinta puhdistuu itsestään
  • Mittaa myös savun ja huurujen läpi
  • Dynaamisen GAP-mittauksen ansiosta toimii kapeissa astioissa, toisin kuin useimmat muiden valmistajien ultraäänilaitteet
  • Astian kartoitus dynaamisella 21 pisteen linearisoinnilla
  • Integroitu KScope

Teollisuudenalat:

  • Kemianteollisuus
  • Kaivosteollisuus
  • Kiviainesten käsittely
  • Sähkön tuotanto
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Raudan- ja teräksentuotanto
  • Jätevesien käsittely
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Louhokset

Tarjontamme