Calculatrice de Comptage

Une installation facile et un étalonnage simple. Des années d'expérience sur le terrain ont aidé ABB à accroître l'efficacité de chaque fonction de ses calculatrices de comptage.

—

XFCG5 

Une voie améliorée vers les nouvelles technologies numériques

La nouvelle génération de calculatrice de comptage et de RTU offre une unité basée sur un microprocesseur de faible puissance et de haute fiabilité avec un nouveau système d'exploitation Linux, une sauvegarde pérenne et une nouvelle connectique. Ces améliorations s’appliquent sur l’ensemble de la gamme d'applications de mesure, de surveillance et d'alarme pour les systèmes à distance pétroliers et gaziers. Elles offrent également une voie de mise à niveau vers les nouvelles technologies et protocoles numériques tels que MQTT, et une connexion sans fil sécurisée (WiFi-Access Point ou Bluetooth).


Visit the XFCG5 site for complete information.
XFCweb

—

µFLOG5  

Testé dans le temps et éprouvé sur le terrain, le débitmètre μFLO est reconnu dans l'industrie comme une calculatrice de comptage gaz extrêmement précise et fiable. La dernière version, G5, dispose d'un nouveau système d'exploitation, d'une sauvegarde permanente et prend en charge la mesure linéaire des liquides. 

Visit the µFLOG5 site for complete information. 

Produits similaires

Parcourir par type de mesure
Parcourir par industrie et application

Service documents

Documentation

Formations

Obsolète

Flow communities

 

 

Accessoires

News

Select region / language