温度検出端/TSP300シリーズ/海上・沿岸地域・石油・天然ガス産業向け - Process industry head thermometers

高負荷アプリケーション向けの温度センサです。

このRTDもしくは熱電対温度センサの主なアプリケーションとしては、高付加環境における配管やタンクへの設置が挙げられます。通信については、FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS PA、HART、4 - 20 mAまたはセンサでの直接出力に対応しています。

 

概要
製品仕様
各種ツール
ダウンロード
サービス

概要

SensyTemp TSP300 シリーズは、プロセスを稼働させた状態での挿入部分の交換が可能です。応答時間が短く、振動への耐性が高いので、過酷なプロセス条件下における使用にも対応しています。

・TSP311:サーモウェル無し
- 既存のサーモウェル挿入して使用
・TSP321:溶接式サーモウェル付き
- ねじ山、フランジ、圧縮フィッティング
・TSP331:くり抜き式サーモウェル付き
- ねじ山、フランジ、溶接ソケット

SensyTempTSA101に関する情報は、こちら here

製品仕様

・堅牢かつ様々なアプリケーションに適応
- サーモウェル、拡張チューブ、接続ヘッド、伝送器
- 交換可能な接続ヘッドTSA101
・接続ヘッド
- AGL:アルミニウム、スクリューカバー付き
- AGLH:アルミニウム、上部スクリューカバー付き
- AGLD:アルミニウム、スクリューカバー、A/ASタイプLCD指示器付き
- AGS:ステンレススチール、スクリューカバー付き
- AGSH:ステンレススチール、上部スクリューカバー付き
- AGSD:ステンレススチール、スクリューカバー、A/ASタイプLCD指示器付き
・伝送器
- 4-20 mA, HART
- PROFIBUS PA 3.01
- FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
・防爆、本質安全防爆、防炎対応

各種ツール

お客様の測定要件に最適な製品を見つけてください!
・商品選定支援ツール(英語)
Product selection assistant for temperature

ダウンロード

ドキュメントをロードしています

サービス

ABB はお客さまのビジネスプロセスをサポートする以下サービスを完備しています。

さらに詳しいサービス内容についてはこちらへ Measurement & Analytics service(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language