プロセスガスクロマトグラフ 高沸点の気体・液体向け

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

プロセスガスクロマトグラフ
PGC5000A 第2世代
マスターコントローラー 

PGC5000Aはあらゆる分析計システムの制御機能を提供し、内部および外部のデータハンドリングに対応します(PGC5000B, PGC5000C, PGC5007, PGC5009スマートオーブンTMを対象とします)。
分析計とその制御システムは、冗長化されたEthernetやModbus、もしくはRTUプロトコルを有した本質安全構造の光ファイバーによって接続されます。


.

概要
ダウンロード
サービス

概要

プロセスガスクロマトグラフ PGC5000シリーズ


ABBのプロセスガスクロマトグラフはプロセス中の化学成分をリアルタイムに分析することが可能です。製品のモニタリングや、生産性向上に寄与します。

ABBのPGC5000シリーズは、オンラインガスクロマトグラフにおける50年以上の技術革新の歴史に基づきます。この精錬されたシンプルな構成と、高い信頼性がABBガスクロマトグラフの特徴です。
PGC5000シリーズは、指先での簡単な操作1つで、お客様の必要な情報全てを提供する事ができます。
新たなグラフィック操作HMIに基づくPGC5000A 第2世代 マスターコントローラーは、あらゆる機能を備えたタッチスクリーンを提供します。さらに分析メソッドの作成や編集、その保存も容易に行うことが可能です。「ポイント&クリック」の動作だけで、分析計の各機能に簡単にアクセスできます。全ての主要な機能はタブ形式で構成されているので、必要な時にいつでもアクセスすることが可能です。



PGC5000A 第2世代マスターコントローラー:

・マルチタッチコントロールが可能な10インチSVGAタッチスクリーン
・使いやすいシンプルなタブ形式のレイアウト
・ユニバーサルタッチスクリーン
・複数のスマートオーブンへの本質安全構造の光ファイバー接続
・データ転送保証を目的として冗長化されたEthernet接続
・システムアップデートの為のUSBポートを標準搭載
・Modbus通信機能
・包括的なI/Oオプション
PGC5000シリーズは様々なアプリケーションに対応するため、複数のスマートオーブンを組み合わせて用いる分散型制御システムを基盤として設計されています。スマートオーブンには、PGC5000B、PGC5000C、PGC5007、PGC5009、およびPGC5000温度プログラム型の5つのオーブンがあります。


PGC5000Bスマートオーブン:

・適切なサイズ、基本的な構成と最大限の信頼性
・重要なプロセスの測定に対応した設計
・基本的な各種検出器を選択可能 - sTCD, mTCD, FID, FPD
・設置面積が小さく、シェルターサイズやユーティリティの削減が可能 


PGC5000Cスマートオーブン:

・適切なサイズ、複雑なアプリケーションに対応
・単一のオーブンで複数の流路を分析するのに最適なモデル
・様々な検出器を組み合わせて使用可能 - sTCD, mTCD, FID, FPD 



PGC5007スマートオーブン - 全硫黄、H2S、COS分析計:

・全硫黄と硫化水素(H2S)、硫化カルボニル(COS)の分析用
・FPD検出器を標準搭載
・単一のBオーブンで、複数の流路分析を多重化する為、特別に設計されています。



PGC5009スマートオーブン - 高速ガスクロマトグラフ:

・ASTM D3710(ガソリン)対応、4分以下での分析実施
・ASTM D2887(ディーゼル)対応、5分以下での分析実施 



PGC5000温度プログラム型オーブン:

・複雑なサンプルの分析時間を短縮
・広い沸点範囲の成分の分離を改善
・各成分の検出限界、ピーク形状、分析精度を改善 - 保持時間の大きな成分について特に有効
・カラムのメンテナンスと洗浄が容易

 

PGC5000A 第2世代マスターコントローラー関連資料のダウンロードはこちらから

ドキュメントをロードしています

サービス

ABB はお客さまのビジネスプロセスをサポートする以下サービスを完備しています。

さらに詳しいサービス内容についてはこちらへ Measurement & Analytics service(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ