磁歪式レベル伝送器 - Magnetostrictive level transmitters - LMT

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

ABBのK-TEKレベル伝送器における特許のセンサ技術によって、LMTシリーズは各産業における厳しい要項 - 界面測定や、コンプレッサ、セパレータのレベル測定など - を解決することが出来ます。さらに、LMTシリーズは、IEC61508におけるSIL2、SIL3システムでの使用に対して認定された世界で唯一の磁歪式レベル伝送器です。 ABBは、日々、高精度かつチャレンジングなアプリケーションを解決しています。 是非、お気軽にお問い合わせください。 ABBのK-TEKレベル伝送器における磁歪式送信機は、アナログまたはデジタル信号による連続的なレベル指示と伝送の用途において、世界中の監視や制御における高い実績を有しています。独自の設計技術によって、従来のリードスイッチ型に対して100倍以上の感度を達成しています。また、タンク内への直接の取付(LMT100)や外部取付(LMT200)などの様々な要項に対応したラインナップの用意がございます。HART、FOUNDATION Fieldbusなどのオプションによって、ほとんどの制御システムにデジタルで接続することが可能です。

お客様のメリット: 
・高精度
・高い信頼性
・キャリブレーション不要
・メンテナンス不要

アプリケーション:
・オイル、ガス
・石油化学
・化学
・発電
・用水、廃水
・紙、パルプ
・バイオ
・船舶  

LMT_AT_parlay

ABBのオファリング

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language