レールマウント型温度伝送器 TTR200 - Rail-mount temperature transmitter TTR200

TTR200は、17.5 mmの筐体に収容されるコンパクトなレールマウント型HART温度伝送器です。伝送器はNE89およびNE107とハードウェアへの書き込み保護に準拠しており、デバイスの安全性を向上させます。

 

概要
製品仕様
各種ツール
Fieldbus & HART
ダウンロード
サービス

概要

TTR200は、2つのLED指示器を追加したTTH200伝送器のレールマウントタイプです。緑色のLEDは、伝送器に電力が供給されていることを示します。赤色のLEDは、ユニットまたはセンサのいずれかに問題が生じていることを示します。TTR200ユニットは、キャビネットラックに設置することが出来ます。DTMを介したDAT200(Asset Vision Basic)、EDDを介したハンドヘルド、FIM(Field Information Manager)、またはFDI-/FDT-Technologyを用いた標準ツールなどで構成することが可能です。

製品仕様

・多様なセンサ入力に対応: RTD、熱電対、Ω、mV
・IEC 61508に準拠した機能安全(SIL2/SIL3)
・出力信号: 4 - 20 mA、HART
・精度 0.1 %、長期安定性 0.05 %/年
・NE89に準拠した断線・腐食の監視
・NE107に準拠した診断情報
・防爆承認

- ATEX、IECEx、Zone 0
- FM / CSA
- GOST

各種ツール

お客様の測定要件に最適な製品を見つけてください!
・商品選定支援ツール(英語)
Product selection assistant for temperature

Fieldbus & HART – TTx200

ABBの幅広い選択肢は、ABBの装置に適した主要なFieldbusプロトコルに対して適切なドライバを提供します。 Version matrix ドキュメントには、プロトコルごとに、ハードウェアおよびファームウェアのRevisionと互換性のあるソフトウェアRevisionが記載されています。
  • 最初にお読みください
    – ソフトウェア/ハードウェアRevision: Version matrix

ソフトウェアと関連資料:

スタンドアロンツール:
デバイスの構成と監視の要項として、上記のドライバを用いたソフトウェアツールを提供します。 Read more & download

Fieldbusソリューション:
ABBは、幅広いフィールドバス製品、アクセサリ、サポート資料、アプリケーションや最新情報を提供しています。Read more

ダウンロード

ドキュメントをロードしています

サービス

ABB はお客さまのビジネスプロセスをサポートする以下サービスを完備しています。

さらに詳しいサービス内容についてはこちらへ Measurement & Analytics service(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language