Non-invasive 温度センサ

表面に設置するだけで、配管内の温度を測定。

Non invasive温度センサには、温度伝送器が付属しています。
特別に開発された新しい計算アルゴリズムにより、
高精度の温度測定、4〜20mA・HARTプロトコル出力が可能となっています。
精度と応答時間は、保護管使用の温度測定とほぼ違いがありません。
さらに、防爆国際規格ATEX, IECExを取得しています。

 

プロセスを止めることなく、配管に穴を開けず、保護管設置も必要なしで、より簡単安全な温度測定が可能になります。

ABBのNon invasive温度センサは、German Innovation Award金賞、HERMES AWARD 2019を受賞し、産業用温度測定の新時代の到来を告げる製品として高い評価をいただいています。

 

 

概要
データ
ダウンロード
サービス
受賞歴

Non invasive温度センサには温度伝送器が付属しています。

特別に開発された新しい計算アルゴリズムによって高精度の温度測定、4〜20mA・HARTプロトコル出力が可能です。

精度と応答時間は保護管を使用した温度測定とほぼ違いがありません。

温度センサは防爆国際規格ATEX, IECExを取得しています。

ぜひ技術資料を読んで詳細をご覧ください。

 

プロセスを止めることなく、配管に穴を開けず、保護管設置も必要なしで、より簡単安全な温度測定が可能になります。

Non invasive温度センサーがお客様の要件を満たすことができるかどうか、今すぐ当社営業チームへお問い合わせください。

スクリーンショット 2020-10-28 150814
ドキュメントをロードしています

ABBがお客さまへお約束するサポート内容には、以下が含まれています。

より詳しくは、こちらをご覧ください。 Measurement & Analytics service

2019年度 German Innovation Award  金賞受賞

ABBのNon-invasive温度センサは、2019年度German Innovation Award  "Excellence in Business to Business - Electronic Technologies"分野において金賞を受賞いたしました。

gia-logo-390x195
関連リンク(英語)
German Innovation Award 
ABB プレスリリース




2019年度 
Hermes Award  受賞

ドイツのハノーファーメッセでは、産業用温度測定における新時代の到来を告げる製品として、
HERMES AWARD 2019を受賞。
2019年に業界で最も影響を与えたトップ3製品の1つとして紹介されました。

Hermes_quadratisch

関連リンク(英語)
ハノーファーメッセ・プレスリリース
ABB プレスリリース

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language