温度検出端/TSP100シリーズ/化学・エネルギー・一般産業向け - Process industry head thermometers

一般産業向けの温度センサです。

このRTDもしくは熱電対温度センサの主なアプリケーションとしては、配管やタンクに取り付けて使用が挙げられます。低もしくは中程度のプロセス要件に適用可能です。通信については、FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS PA、HART、4 - 20 mAまたはセンサでの直接出力に対応しています。

 

概要
製品仕様
各種ツール
ダウンロード
サービス

概要

SensyTemp TSP100 シリーズは、プロセスを稼働させた状態での挿入部分の交換が可能です。応答時間が短く、振動への耐性が高いので、過酷なプロセス条件下における使用にも対応しています。

・TSP111:サーモウェル無し
- 既存のサーモウェル挿入して使用
・TSP121:溶接式サーモウェル付き
- ねじ山、フランジ、圧縮フィッティング
・TSP131:くり抜き式サーモウェル付き
- ねじ山、フランジ、溶接ソケット
 

SensyTempTSA101に関する情報は、こちら here

製品仕様

・柔軟性を備えたモジュール型の設計
- サーモウェル、拡張チューブ、接続ヘッド、伝送器
- 交換可能な接続ヘッドTSA101
・接続ヘッド
- BUZ:アルミニウム、ヒンジカバー付き
- BUZH:アルミニウム、上部ヒンジカバー付き
- BUZHD:アルミニウム、上部ヒンジカバー、ASタイプLCD指示器付き
- BUKH:プラスチック、上部ヒンジカバー付き
- その他、様々なデザインや素材のヘッドにも対応
・伝送器
- 4-20 mA, HART
- PROFIBUS PA 3.01
- FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
・防爆、本質安全防爆対応

各種ツール

お客様の測定要件に最適な製品を見つけてください!
・商品選定支援ツール(英語)
Product selection assistant for temperature

ダウンロード

ドキュメントをロードしています

サービス

ABB はお客さまのビジネスプロセスをサポートする以下サービスを完備しています。

さらに詳しいサービス内容についてはこちらへ Measurement & Analytics service(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language