분당 1km속도로 티슈를 생산하는 제지 공정에서는 아주 작은 변수 하나가 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 종이 웹(paper web )에 작은 찢김이라도 발생하면, 종이가 공장 바닥으로 쏟아져 내리는 이른바 ‘헤이아웃(hay-out)’이 발생하며, 이는 곧 막대한 생산 중단과 비용 손실으로 이어집니다.
이러한 이유로 정확하고 신뢰성 높은 웹 장력 측정은 제지 산업은 물론, 플라스틱 필름·섬유·인쇄 산업 전반에서 중요한 역할을 합니다.
ABB는 지난 20년간 고성능 로드셀(load cell) 분야에서 지속적인 혁신을 이어오고 있습니다. ABB의 독자 기술인 Pressductor® 기반 로드셀은 뛰어난 내구성과 정밀도를 갖추어, 엄격한 공정 조건이 요구되는 산업 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
정확한 웹 장력 측정은 가속·감속 구간을 포함한 전 공정에서 장력을 안정적으로 유지하기 위한 핵심 요소입니다. 이를 통해 웹 품질을 안정화하고 설비 가동 시간을 높이는 동시에, 웹 파단으로 인한 생산 중단을 줄일 수 있습니다.
ABB의 시스템은 높은 하중과 변동이 큰 운전 조건에서도 내구성과 신뢰성을 제공합니다. 별도의 캘리브레이션이 필요없는 로드셀은 정격 하중의 최대 10배까지 과부하에도 대응 가능하며, 긴 수명을 제공합니다.