먼저 고려해야 할 요소는 트랜스듀서(센서)의 기본 측정 원리입니다. 가장 견고한 트랜스듀서는 특정 강재의 자기적 특성이 힘에 의해 변화하는 “자기탄성 효과(magnetoelastic effect)”를 이용해 신호를 생성합니다. ABB의 Pressductor® 로드셀은 모두 이 원리를 기반으로 작동합니다.
반면 많은 기존 시스템은 측정 요소를 실제로 휘거나 늘어나는 물리적 변형을 이용해 전기 신호를 전기 신호를 생성하기 때문에, 실제 산업 환경에서 영향을 받을 가능성이 더 큽니다.
Pressductor® 센서는 강철 멤브레인에 뚫린 네 개의 구멍을 통과하도록 배치된 두 개의 서로 직각 방향의 구리 코일 권선으로 구성되어 있습니다. 한 코일에 전류를 공급해 자기장을 형성하고, 센서에 외부 기계적 힘이 가해지면 자기탄성 강재의 자기 특성이 변하면서 자기 흐름 패턴이 바뀝니다. 이 변화가 두 번째 코일에 힘에 비례하는 교류 전압을 유도합니다.
이 기술은 로드셀 종류에 따라 정격 하중의 300~1000%에 달하는 과부하도 견딜 수 있는 뛰어난 내구성을 제공합니다. 또한 일반적인 산업 하중에서 발생하는 변형은 0.02~0.05mm 수준에 불과합니다. 이는 움직임 기반 측정 장치에서 발생하는 변위보다 10~100배 정도 작은 수준입니다.
ABB의 Pressductor® 기술은 이러한 높은 안정성과 긴 수명을 바탕으로 제지 공장은 물론 제철 산업 등 다양한 산업 현장에서 널리 사용되고 있습니다. .