Analizator prężności pary Reida

RVP4500

Analizatory serii RVP4500 są stosowane do pomiaru prężności par nasyconych paliw (benzyn) i ich półproduktów. Są one proste w obsłudze (wysoce zautomatyzowane wymagają niewielkiej pracy operatorskiej), bez konieczności kalibracji. Walidacja następuje przy każdym pomiarze z wykorzystaniem funkcji auto diagnostycznych.

Ważne informacje

Informacje podstawowe
Zastosowania
Pliki do pobrania
Serwis

Informacje podstawowe

Wykonania

  • RVP4500 0-137,9 kPa - Benzyna
  • RVP4501 0-620,5 kPa - Benzyna
  • RVP4503 0-206,8 kPa - Benzyna
  • RVP4540 0-1551 kPa - LPG, NGL
  • RVP4550 0-137,9 kPa - Benzyna z napowietrzaniem

Analizatory serii RVP4500 są stosowane do pomiaru prężności par nasyconych paliw (benzyn) i ich półproduktów. Są one proste w obsłudze (wysoce zautomatyzowane wymagają niewielkiej pracy operatorskiej), bez konieczności kalibracji. Walidacja następuje przy każdym pomiarze z wykorzystaniem funkcji auto diagnostycznych.

Opis ogólny

  • Sterownik mikroprocesorowy zabudowany razem z analizatorem
  • Kompaktowa pojedyncza komora pomiarowa
  • Czas cyklu: ok. 7,5 minuty
  • Zakres pomiarowy: 0 - 20 psi
  • Niskie zużycie próbki: 2,5 ml
  • Wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem (Ex)
  • Pomiar o wysokiej powtarzalności, odtwarzalności i dokładności
  • Minimalna obsługa (wysoka automatyzacja) bez konieczności korekcji czy kalibracji
  • Funkcje autodiagnostyki
  • Wykonanie kompaktowe

Zastosowania

Metodyka ASTM D5482

  • Metoda ASTM D5482 została opracowana dla tego analizatora
  • Pozwala na akceptację wyników przez agencje regulacyjne

Metodyka ASTM Method D323

  • Wyniki pomiarowe korelują z metodą ASTM D323 bez konieczności kalibracji lub korekcji 

Zastosowania inne:

  • Komponowanie Paliw (Blending)
  • LPG
  • Pomiar na wieży absorpcyjnej de-butanizera
Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełny zakres usług serwisowych obejmujący m.in.:

Zobacz całą ofertę serwisową dla AKPiA: Serwis