AWT210
2-przewodowy przetwornik pH/ORP pION

Uniwersalny iskrobezpieczny dwuprzewodowy przetwornik AWT210 jest jednokanałowym urządzeniem do pomiaru pH, ORP lub przewodności zarówno w obszarach bezpiecznych jak i zagrożonych wybuchem.

Prostota obsługi jest kluczową cechą AWT210. Intuicyjne oprogramowanie, zaawansowaną autodiagnostyka i innowacyjna konstrukcją modułową typu plug-and-play, umożliwiają użytkownikom osiągnięcie wyższego poziomu wydajności poprzez skrócenie przestojów procesu.

Opis
Dane
Fieldbus & HART
Pobierz
Usługi

Opis

AWT210 oferuje moc zaawansowanej komunikacji cyfrowej w prostej, elastycznej konstrukcji, umożliwiając szybkie rozpoczęcie pracy.

  • Menu konfiguracji czujnika „Easy Setup” zapewnia wskazówki prowadzące krok po kroku po najważniejszych ustawieniach

  • Zaawansowana autodiagnostyka zgodna z NAMUR NE 107 zapewnia zharmonizowane wskazanie stanu urządzenia

  • Wielopoziomowy dostęp zabezpieczający zapobiega nieautoryzowanym modyfikacjom konfiguracji i kalibracji przetwornika

  • Kalibracja czujnika jednym przyciskiem oszczędza czas i pieniądze poświęcane na rutynową konserwację

  • Uniwersalna konstrukcja do pomiaru pH, ORP lub przewodności

  • Czujnik i moduły komunikacyjne typu plug-and-play minimalizują zapasy magazynowe i maksymalizują czas pracy bez przestojów dzięki komunikacji PROFIBUS ™ PA, FOUNDATION ™ Fieldbus ™ lub HART ™

Dane

Języki

  • Języki:
    Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski

Dane Mechaniczne

  • Klasa szczelności:
    IP66 / NEMA 4X
  • Wymiary:
    144 mm (5.67 in) x 144 mm (5.67 in) x 99 mm (3.89 in)
  • Waga:
    Obudowa z aluminium | 1.04 kg (2.3 lb)
    Obudowa z poliwęglanu | 0.7 kg (1.5 lb)
  • Przyłącza elektryczne:
    AWG 26 ... 14 (0.14 ... 2.5 mm2)

Mierzone parametry
pH / ORP, przewodność 2-elektrodowa, przewodność 4-elektrodowa, przewodność toroidalna, pION (programowalne przez użytkownika)

Wejścia

  • Typy czujników pH / ORP / pION
    – pH: szkło, antymon (Sb)
    – ORP: (Redox): Platyna (Pt), Złoto (Au)
    – pION: programowalny przez użytkownika
Temperatura pracy
–20 ... 60 °C (–4 ... 140 °F)

Parametry elektryczne

  • Zasilanie (modele FF i modele PA)
    Napięcie zasilania:
    – 9 ... 32 V DC (Instalacje ogólnego przeznaczenia)
    – 9 ... 24V DC (Instalacje iskrobezpieczne Ex ia)
  • Zasilanie (modele HART)
    Napięcie zasilania:
    – 14 ... 42 V DC (Instalacje ogólnego przeznaczenia)
    – 14 ... 30 V DC (Instalacje iskrobezpieczne Ex ia)
    – Bezpieczna polaryzacja
    – Napięcie startu: 12 V DC
  • Łączność / komunikacja (opcje)
    – FOUNDATION™ Fieldbus™
    – PROFIBUS™ PA
    – HART™
Atesty do strefzagrożonych wybuchem
  • Obudowa z poliwęglanu:
    ATEX-II 1G Ex ia IIC T4 Ga
    IECEx-II 2G Ex ia IIC T4 Ga
    cFMus- Class I Div I
    cFMus- Class II Div I
  • Obudowa z aluminium:
    ATEX-II 1G Ex ia IIC T4 Ga
    IECEx-II 2G Ex ia IIC T4 Ga
    cFMus- Class I Div I
    cFMus- Class II Div I
    cFMus- Class II/III Div II

Fieldbus & HART

ABB oferuje szeroki wybór sterowników dla większości rodzajów protokołów cyfrowej komunikacji.

Dokument zawierający zestawienie wersji przedstawia dla każdego protokołu wersję oprogramowania zgodną ze sprzętem i wersją oprogramowania urządzenia. 
  • Najpierw przeczytaj
    – Rewizja software/hardware: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które używają wymienionych powyżej sterowników do konfiguracji urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiazania Fieldbus:
ABB oferuje szeroką gamę produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji pomocniczej, aplikacji i nowości. Czytaj więcej

Pobierz

Loading documents

Usługi

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej