AWT420
Uniwersalny 4-przewodowy, dwukanałowy przetwornik

Dwukanałowy przetwornik AWT420 zapewnia prawdziwą elastyczność pomiaru szerokiej gamy parametrów cieczy w jednym urządzeniu.

Wyposażony w wiele funkcji, w tym łączność Bluetooth®, podwójny regulator PID i możliwość podłączenia sond EZ-Link ™. Analiza wody nigdy nie była łatwiejsza.

Opis
Dane
Fieldbus & HART
Pobierz
Usługi

Opis

Przetwornik AWT420 może być używany z analogowymi lub cyfrowymi czujnikami EZLink do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do wody pitnej, ścieków, wody przemysłowej i w przemyśle energetycznym.

Prostota obsługi jest kluczową cechą AWT420 dzięki potężnemu, ale intuicyjnemu oprogramowaniu, zaawansowanej autodiagnostyce i unikalnej modułowej konstrukcji. Wszystko to umożliwia użytkownikom osiągnięcie zwiększonej wydajności, skróceniu przestojów procesu i uproszczonej konserwacji.

Dzięki zintegrowanemu modułowi Bluetooth można bezpiecznie połączyć się z dowolnym urządzeniem z systemem iOS lub Android za pomocą aplikacji EZLink connect. Dzięki temu łatwo uzyskać dostęp do podstawowych informacji z czujnika. Jesteśmy przekonani, że od sprawdzania dzienników audytów po pobieranie najnowszego oprogramowania za pośrednictwem smartfona ułatwi obsłudze codzienną pracę na obiekcie. 

  • Uniwersalna konstrukcja modułowa typu plug-and-play
  • Menu „Easy Setup” zapewniają wskazówki krok po kroku
  • Wielopoziomowy dostęp zabezpieczający zapobiega nieuprawnionej modyfikacji danych sterujących procesem
  • Bezpieczna archiwizacja danych na karcie SD
  • Bezpośrednie połączenie z urządzeniem inteligentnym
  • Komunikacja cyfrowa HART, Ethernet, PROFIBUS lub MODBUS
  • Możliwość montażu na ścianie, panelu lub rurze

 

 

Dane

Tryby pracy

  • Liczba wejść czujników
    Do 2 czujników analogowych lub cyfrowych
  • Parametry pomiarowe
    pH / redoks, przewodność 2-elektrodowa, przewodność 4-elektrodowa, optyczny tlen rozpuszczony, mętność / zawiesina
  • Język
    Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Polski

Dane mechaniczne

  • Klasa szczelności:
    IP66 / NEMA 4X
  • Wymiary:
    144 × 144 × 99 mm (5.67 × 5.67 × 3.89 in)
  • Waga:
    Obudowa z aluminium: 1.364 kg (2.5 lb)
    Obudowa z poliwęglanu: 1.0 kg (2.2 lb)

Dane elektryczne

  • Napięcie zasilające
    100 to 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
    24 V DC (18 min. to 36 max.)
  • Pobór energii
    <15W

Wyjścia analogowe

  • 2 standardowe + 2 opcjonalne z modułem analogowym

Wyjścia przekaźnikowe

  • 4 standardowe

Wej/wyj cyfrowe

  • 1 standardowe, programowalne przez użytkownika jako wejście lub wyjście

Łączność / komunikacja (opcjonalnie)

  • Ethernet
  • PROFIBUS DP
  • MODBUS RTU RS485
  • HART

Fieldbus & HART

ABB oferuje szeroki wybór sterowników dla większości rodzajów protokołów cyfrowej komunikacji.

Dokument zawierający zestawienie wersji przedstawia dla każdego protokołu wersję oprogramowania zgodną ze sprzętem i wersją oprogramowania urządzenia.

  • Najpierw przeczytaj
    – Rewizja software/hardware: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które używają wymienionych powyżej sterowników do konfiguracji urządzenia.. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiazania Fieldbus:
ABB oferuje szeroką gamę produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji pomocniczej, aplikacji i nowości. Czytaj więcej

Pobierz

Loading documents

Usługi

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language