Procesowe chromatografy gazowe
Oferta procesowych chromatografów gazowych firmy ABB obejmuje specjalny chromatograf gazowy przeznaczony do analizy całkowitej zawartości siarki
.
Rozwiązanie
Analizator PGC5007 wykonuje analizy całkowitej zawartości siarki w wielu różnych strumieniach, cieczach i parach, od gazu ziemnego, aż po benzynę i olej napędowy. Próbka o stałej objętości jest pobierana ze strumienia procesowego i wstrzykiwana poprzez zawór wstrzykiwania próbek. Powietrze, jako gaz nośny transportuje próbkę do pieca, w którym zostaje ona utleniona, i uzyskuje się dwutlenek węgla, parę wodną i dwutlenek siarki. Powstałe składniki są rozdzielane za pomocą kolumn pakowanych i kierowane do detektora płomieniowo-fotometrycznego FPD, który mierzy śladowe ilości całkowitej zawartości siarki.
Moduł PGC5000B Smart Oven:
Sterownik główny PGC5000A:
Ekran dotykowy SVGA 10”, ze sterowaniem wielodotykowym wspierający interfejs człowiek-maszyna Prosty układ zakładek zapewniający prostą obsługę - Uniwersalna klawiatura i touchpad - Iskrobezpieczne połączenia światłowodowe z wieloma modułami analitycznymi Smart Oven - Redundantne porty Ethernet gwarantujące transmisję danych - Standardowe porty USB umożliwiające wygodną aktualizację systemu - Bezpośrednia komunikacja MODBUS - Rozbudowane opcje wejść/wyjść Iskrobezpieczne połączenia światłowodowe z wieloma modułami analitycznymi Smart Oven - Redundantne porty Ethernet gwarantujące transmisję danych - Standardowe porty USB w celu umożliwienia wygodnej aktualizacji systemu - Bezpośrednia komunikacja MODBUS - Rozbudowane opcje wejść/wyjść
Systemy pomiaru całkowitej zawartości siarki
Próbka o stałej objętości jest pobierana ze strumienia procesowego i wstrzykiwana poprzez zawór wstrzykiwania próbek. Powietrze, jako gaz nośny transportuje próbkę do pieca, w którym zostaje ona utleniona, i uzyskuje się dwutlenek węgla, parę wodną i dwutlenek siarki. Powstałe składniki są rozdzielane za pomocą kolumn pakowanych i kierowane do detektora płomieniowo-fotometrycznego FPD, który mierzy śladowe ilości całkowitej zawartości siarki. Chromatograf gazowy firmy ABB, przeznaczony do pomiarów online zawartości siarki w parach paliw (PGC2007) zgodnie z metodą ASTM D7041-04, otrzymał nowe oznaczenie. Chromatograf PGC2007 to teraz urządzenie serii PGC5000 - analizator całkowitej zawartości siarki PGC5007B. Rozwiązanie to zapewnia przemysłowi jedyną metodę pomiarów online, z precyzją i niskimi poziomami pomiaru, które są 2-5 razy lepsze niż wszystkie inne metody pomiarów zawartości siarki. Do dnia dzisiejszego jest to jedyna metoda, która spełnia wymagania dotyczące pomiarów małych stężeń (0-15 ppm) na potrzeby badań zgodności oleju napędowego z przepisami. Norma ASTM 7041-04, „Standardowa metoda badań w celu oznaczania całkowitej zawartości siarki w lekkich węglowodorach, paliwach silnikowych oraz olejach za pomocą chromatografii gazowej online z wykorzystaniem detekcji płomieniowo-fotometrycznej”, ASTM International
ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:
Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics
Przez ponad pół wieku firma ABB opracowywała, produkowała i montowała chromatografy gazowe dla zastosowań przemysłowych.
Odpowiednio oczyszczona próbka pomiarowa z trudnych warunków procesowych. Jest to rozwiązanie dla złożonych warunków poboru próbki.
A proven analytical solution to meet your refinery flare monitoring requirements based on our HP application expertise.
Po wypełnieniu formularza, skontaktujemy się z Tobą
Tu szybko znajdziesz dystrybutora