EasyLine EL3000
Tak inteligentne, że aż proste

Analizatory tak inteligentne, że aż proste - rodzina podstawowych analizatorów firmy ABB do ciągłej analizy gazów. Solidne i niezawodne analizatory do pomiaru stężenia gazów w wielu różnych zastosowaniach.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

EasyLine jest linią wydajnych i niedrogich przyrządów do monitorowania stężenia gazów w wielu różnych zastosowaniach.


Zalety oferowane użytkownikom przez analizatory EasyLine:

  • Detektor płomieniowo-jonizacyjny
  • Analizatory wykorzystujące sprawdzone rozwiązania techniczne
  • Intuicyjna obsługa za pomocą pięciu przycisków
  • Fotometr UV
  • Fotometr IR
  • Paramagnetyczny analizator tlenu
  • Elektrochemiczny czujnik tlenu
  • Analizator przewodności cieplnej
  • Analizator cyrkonowy śladowych ilości tlenu
  • Rozbudowane funkcje autodiagnostyki
  • Opcja wewnętrznego raportowania QAL3 wg normy EN 14181
    Wbudowany serwer www w celu umożliwienia łatwego odczytu wyników za pomocą przeglądarki internetowej
  • Pierwsze analizatory spełniające wytyczne nowej normy EN 15267
  • Obudowa typu rack 19”
  • Kompaktowa obudowa naścienna IP65 z możliwością przedmuchu

Nie ma potrzeby stosowania butli z gazami wzorcowymi

Automatyczna kalibracja w połączeniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi kuwet kalibracyjnych firmy ABB w analizatorach fotometrycznych oznacza, że w większości zastosowań nie ma potrzeby stosowania drogich i trudnych do obsługi butli z gazami wzorcowymi. Kalibrację punktu zerowego przeprowadza się za pomocą powietrza atmosferycznego.

  • Fotometr może zostać wyposażony w kuwety kalibracyjne
  • Sprawdzona, długoterminowa stabilność
  • Opcja raportowania QAL3 umożliwia wewnętrzny, automatyczny nadzór dryfu i precyzji podczas pracy analizatora

Szerokie możliwości

Dostępne są różne typy analizatorów:
W systemach EasyLine, możliwość kombinacji różnych analizatorów w jednej obudowie zapewnia dla danego zastosowania rozwiązanie optymalne ekonomicznie i z punktu widzenia wydajności..

  • Fotometr IR i elektrochemiczny czujnik tlenu
  • Fotometr IR i paramagnetyczny analizator tlenu
  • Fotometr IR i analizator przewodności cieplnej
  • Fotometr UV i paramagnetyczny analizator tlenu
  • Fotometr UV i elektrochemiczny czujnik tlenu

Dane

Fotometr IR Uras26

Mierzony gaz Typowy zakres pomiarowy

CO      0...100 ppm
CO2    0...100 ppm
CH4    0...100 ppm
SO2    0...100 ppm
NO      0. .150 ppm
O2      0...5% obj.


Limas23 Fotometr UV
Mierzony gaz Typowy zakres pomiarowy

NO      0...50 ppm
NO2     0...50 ppm
SO2     0...100 ppm


Caldos27 Analizator przewodności cieplnej 
Możliwość konfiguracji ponad 30 binarnych mieszanin gazów


Magnos206 Analizator paramagnetyczny zawartości tlenu
Magnetyczno-mechaniczny (dumbbell)
Mierzony gaz Typowy zakres pomiarowy

O2         0...2% obj.
Zawężony zakres pomiarowy maks. 1:50 np. 98...100% obj. O2


ZO23 Analizator śladowych ilości tlenu
Ogniowo cyrkonowe ZrO2
Mierzony gaz Typowy zakres pomiarowy

O2         0...1 ppm


Fidas24 Detektor płomieniowo-jonizacyjny
Mierzony gaz Typowy zakres pomiarowy

Węglowodory          0...10 ppm (C1) do 1% obj. (C1)



Typowe zastosowania
• Pomiary emisji
• Procesy spalania
• Analiza gazów wielkopiecowych i z konwertorów
• Monitorowanie turbogeneratorów
• Produkcja gazów przemysłowych
• Monitorowanie gazów z wysypisk
• Biofermentatory
• Monitorowanie powietrza otoczenia
• Monitorowanie silosów
• Pomiary śladowych ilości tlenu i czystości tlenu
• Magazyny i przechowywanie owoców
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics