Seria Advance Optima i EasyLine

ABB oferuje trzy serie ekstrakcyjnych analizatorów gazów przeznaczonych dla różnorodnych branż i zastosowań. Technologie wykrywania udoskonalane przez ponad 90 lat stanowią podstawę architektury modułowej zapewniającej wiodącą na rynku wydajność i niezawodność - Uras (NDIR), Limas (NDUV), Magnos (Paramagnetyzm), Caldos (TCD), Fidas (FID), ZO23 (cyrkonia). ABB oferuje również spektroskopię absorpcyjną (TDL) analizatorów laserowych z pomiarami in situ, bezpośrednio przy kominie albo przy linii procesowej. Analizatory są znane na całym świecie z wytrzymałości, łatwej instalacji i obsługi w strefach bezpiecznych i niebezpiecznych, uproszczonej kalibracji i wyjątkowych możliwości integracji w sieciach cyfrowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta