EL3060
Specjaliści od stref zagrożenia

Analizatory serii EL3060 charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami i zostały opracowane specjalnie dla stref zagrożonych wybuchem. Analizator gazu składa się z modułu sterowania, zabudowanego w ognioszczelnej obudowie, która może także zawierać jeden moduł pomiarowy.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Specjaliści od stref zagrożenia

Analizatory serii EL3060 charakteryzują sie kompaktowymi rozmiarami i zostały opracowane specjalnie dla stref zagrożonych wybuchem. Analizator gazu składa się z modułu sterowania, zabudowanego w ognioszczelnej obudowie, która może także zawierać jeden moduł pomiarowy. Fotometr podczerwieni posiada oddzielną obudowę ognioszczelną i może być montowany niezależnie od modułu sterowania. Solidne i ognioszczelne wykonanie spełnia wymagania dla stosowania analizatorów w strefach zagrożenia Z1 kategorii 2G, zgodnie z europejskimi przepisami ATEX. Wyświetlacz z ekranem dotykowym umożliwia bezpieczną obsługę bez konieczności otwierania obudowy.

Sprawdzona technika pomiarowa
Moduły pomiarowe systemu EL3060 pochodzą z rodziny analizatorów modułowych Advance Optima, które przez wiele lat były z powodzeniem wykorzystywane w analityce procesowej.

  • Fotometr procesowy Uras26
  • Paramagnetyczny analizator tlenu Magnos206
  • Analizatory przewodności cieplnej Caldos27, Caldos25

Łatwość łączenia modułów
Analizatory tlenu i przewodności cieplnej można łączyć z fotometrem podczerwieni. Oznacza to, że mogą być realizowane złożone zadania pomiarowe, również z wewnętrzną korekcją czułości skrośnej. System EL3060 umożliwia w jednym urządzeniu pomiary do 5 różnych składników gazowych.

Zalety analizatorów EL3060
  • Sprawdzona technika pomiarowa
  • Konstrukcja niewielkich rozmiarów i łatwość łączenia modułów
  • Intuicyjne menu i bezpieczna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
  • Łatwy montaż
  • Nowoczesne protokoły komunikacyjne: Modbus, PROFIBUS

Dane

Fotometr IR Uras26

Mierzone substancje Najmniejszy zakres pomiarowy Informacje
CO 0...10 ppm Inne możliwe do mierzenia substancje i zakresy pomiarowe zostały opisane w karcie katalogowej

2 zakresy pomiarowe dla każdego składnika

Możliwość pomiaru 4 składników
CO2 0...5 ppm
SO2 0...25 ppm
NO 0. .75 ppm
Analizator zawartości tlenu Magnos206
Mierzone substancje Najmniejszy zakres pomiarowy Informacje
O2 0...0,5% obj. Dostępne 2 zakresy pomiarowe

Zawężony zakres pomiarowy np. 19...21% obj. O2, zawężenie zakresów maks. 1:10
Analizator przewodności cieplnej Caldos25
Mierzone substancje Najmniejszy zakres pomiarowy Informacje
H2 w N2 lub w powietrzu 0...0,5% obj. 1 zakres pomiarowy dla każdego składnika
3 mierzone składniki
SO2 w N2 lub w powietrzu 0...1,5% obj.
Analizator przewodności cieplnej Caldos27
Mierzone substancje Najmniejszy zakres pomiarowy Informacje
H2 w powietrzu 0...1% obj. Inne możliwe do mierzenia substancje i zakresy pomiarowe zostały opisane w karcie katalogowej

2 zakresy pomiarowy dla każdego składnika
4 mierzone składniki
H2 w N2 0...1% obj.
He w powietrzu 0...2% obj.
CH4 w H2 0...3% obj.
Certyfikaty
Certyfikat Ex Materiał Obudowa ognioszczelna
ATEX II 2G Ex de IIC T4

Odlew aluminiowy

Obudowa zgodna z normą IEC/EN 60079-1
Skrzynka połączeniowa zgodna z normą IEC/EN 60079-7

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language