Temperature measurement made easy

Bezpieczny, wytrzymały i niezawodny

Header_1183x353

Jakie są dostępne metody pomiaru temperatury? Które rozwiązanie jest odpowiednie dla mojej aplikacji?

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

Masz konkretne zadanie pomiarowe i potrzebujesz doradztwa lub oferty? Skontaktuj się z nami już teraz!

Twoje zadanie pomiarowe

Technika pomiaru temperatury:

Szukasz odpowiedniego czujnika lub przetwornika temperatury do swojej aplikacji pomiarowej? Jako producent technologii pomiaru temperatury z długoletnią tradycją i bogatym doświadczeniem w zakresie standardowych i specjalnych czujników i przetworników do inwazyjnego i nieinwazyjnego pomiaru temperatury, z przyjemnością wesprzemy Cię w poszukiwaniach. Naszą ofertę uzupełnia bogate portfolio modułów i oprogramowania. Zapraszamy do kontaktu - nasz zespół z chęcią pomoże.

Przed wyborem odpowiednich czujników temperatury należy najpierw określić najodpowiedniejszą technikę pomiaru. Czy pomiar powinien być inwazyjny, czy nieinwazyjny? Jakie przepisy i wymagania prawne należy uwzględnić? Jakie medium ma być mierzone i jakie są jego specyficzne właściwości, takie jak wybuchowość, toksyczność, zasadowość , czy występuje atmosfera niebezpieczna i jakie jest ciśnienie, gęstość i natężenie przepływu?

Kilka kluczowych danych pomoże Ci wybrać odpowiedni czujnik temperatury. Nasi eksperci ds. temperatury chętnie skontaktują się z Tobą w celu udzielenie pomocy. Możesz również opisać nam swoje zadanie pomiarowe, abyśmy mogli przetestować i dobrać odpowiednie urządzenie pomiarowe.

 

Elementy czujnika temperatury

Screenshot 2025-12-03 090751

Wkład pomiarowy

Wkład pomiarowy jest kluczowym elementem systemu pomiaru temperatury. Dzięki różnorodnym konstrukcjom, można zawsze dobrać odpowiedni czujnik do każdego zastosowania. Tabela właściwości może służyć jako ogólny przewodnik. Dokładne specyfikacje można znaleźć w odpowiedniej karcie katalogowej.

 

RTD, SMW

Czujnik RTD

Termopara

Temperatura pracy

+++

++

+

Dokładność pomiaru

+

+++

+++

Dryft (starzenie)

+

+++

++

Czas reakcji

+++

+

+

Odporność na drgania

+++

+(++)

++

Wybierany głównie do:

Standardowych pomiarów procesowych

Rozszerzonego zakresu temperatur i niskiego dryftu

Wysokich temperatur, silnych wibracji i szybkiego czasu reakcji



Przetwornik

Dostępne są różne przetworniki temperatury do konwersji sygnału z wkładu pomiarowego.

Wszystkie przetworniki ABB są uniwersalne i przetwarzają sygnały z czujników rezystancyjnych w technologii 2-, 3- lub 4-przewodowej. Obsługują termopary różnego typu, o różnych dekadach rezystancji i napięciach.

Aby wybrać odpowiedni model, wystarczy wybrać wersję i żądany sygnał wyjściowy. 

Rozwiń tabelę: Wersja/Sygnał wyjściowy

Temperature

Konfigurowalna seria TTX200 definiuje standard. Konfigurację można przeprowadzić za pomocą DTM, EDD, FDI, urządzenia przenośnego, komputera PC lub opcjonalnego wyświetlacza.

Seria TTX300 oferuje dodatkowe funkcje, między innymi takie jak detekcja dryftu, redundantna praca z dwoma czujnikami PT100 i monitorowanie przerwania przewodu. Dzięki szerokiej gamie dostępnych atestów i certyfikatów, bezpieczna praca jest możliwa w zdecydowanej większości środowisk.

Dodatkowe zalety przetworników temperatury ABB w Twojej aplikacji:

  • Prosta i szybka instalacja
  • Możliwa konfiguracja wstępna, w tym fabryczna
  • Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, łatwa instalacja
  • Ponowna kalibracja
  • Wymienność
  • Zainstaluj i zapomnij!

Osłona termometryczna z przyłączem procesowym

Osłona termometryczna stanowi połączenie z rurociągiem oraz procesem i pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium. W zależności od obszaru zastosowania można wybrać optymalną wersję spośród wielu dostępnych konstrukcji. Poniżej przedstawiono przegląd najważniejszych kryteriów wyboru.

Materiał:
Materiał musi być odpowiednio dobrany do medium. Ponadto ma on wpływ na odporność osłony termometrycznej na obciążenia mechaniczne.

Konstrukcja:
Osłony termometryczne mogą być wykonane w wersji prostej, zwężanej lub stopniowanej, co wpływa na różne czasy reakcji. Ponadto rozróżnia się osłony spawane oraz wykonane z jednego kawałka materiału (wiercone). Różnice zostały przedstawione w naszym zestawieniu porównawczym.

 

Spawane rury ochronne

Wiercone rury ochronne

Granica zastosowania ciśnienia

< 100 barów

Ø100 barów

Czas reakcji przy identycznej formie

Krótki

Normalny

Wytrzymałość

Normalna

Zwiększona

Odporność na naprężenia

Dobra

Bardzo dobra

Wersja do wspawania

Niedostępna

Dostępna

 

 

Niezależnie od wykonania osłony termometrycznej wszystkie wersje są produkowane z najwyższą precyzją mechaniczną, z idealnym dopasowaniem wkładu pomiarowego. Sprężynowe dociążenie wkładu zapewnia optymalną siłę docisku. Oprócz doskonałego przenoszenia ciepła uzyskuje się w ten sposób również wysoką odporność na drgania.

 

Podręcznik – Przemysłowa technika pomiaru temperatury

Ten liczący ponad 300 stron podręcznik oferuje zarówno teoretyczne podstawy przemysłowej techniki pomiaru temperatury, jak i praktyczne przykłady zastosowań. Pobierz tę zgromadzoną wiedzę fachową teraz bezpłatnie!

 

Czujniki temperatury do szerokiego zakresu zastosowań

Czujniki seria TSP

Temperaturfuehler 1
Temperaturfuehler 2

Branże

  • Przemysł Chemiczny
  • Przemysł Papierniczy
  • Przemysł Farmaceutyczny
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Petrochemia i gazownictwo
  • Przemysł Spożywczy
  • Górnictwo
  • Przemysł Metalurgiczny
  • Energetyka

Czujniki temperatury SensyTemp serii TSP umożliwiają wymianę elementu pomiarowego bez wyłączania urządzenia. Dzięki różnorodności wersji i dostępnych materiałów można je optymalnie dobrać do konkretnego zastosowania. Szczegóły można znaleźć w karcie katalogowej serii.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

 

Czujniki przewodowe i kompaktowe – seria TSC

Ekranowane czujniki temperatury do uniwersalnego zastosowania, szczególnie w budowie maszyn. Dostępne jako czujniki wtykowe, wkręcane lub powierzchniowe. Przewód w izolacji mineralnej z bezpośrednim podłączeniem elektrycznym lub za pomocą przewodu.

Kabeltemperatur 1
Kabeltemperatur 2

Branże

  • Budowa maszyn
  • Linie produkcyjne
  • Budowa zbiorników i rurociągów
  • Ogólna inżynieria procesowa
  • Gospodarka wodno-ściekowa

Korzyści i zalety w zastosowaniu:

  • Najszybsze możliwe wyniki pomiarów dzięki zastosowaniu kabla w izolacji mineralnej
  • Zoptymalizowany pod kątem aplikacji dobór dzięki szerokiej gamie typów czujników, materiałów i wykonań.
  • Kombinacja połączeń mechanicznych i elektrycznych zapewniająca wysoką elastyczność

Optymalne opcje montażu do zadań pomiarowych za pomocą stałych lub zaciskowych połączeń śrubowych, lub jako czujnik powierzchniowy z mocowaniem zaciskowym lub spawanym

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

 

Czujniki wysokotemperaturowe – seria TSH

Czujniki temperatury serii SensyTemp TSH zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań w zakresie temperatur od 600°C do 1800°C. ABB pomoże Państwu w doborze odpowiedniej osłony termometrycznej do pomiaru temperatury w procesach spalania, wyżarzania lub topienia.

Hochtemperatur 2

Obszary zastosowań

  • Wytwarzanie energii
  • Obróbka metali
  • Przemysł cementowy
  • Przemysł ceramiczny
  • Przemysł szklarski
  • Spalanie odpadów
  • Hutnictwo metali, wielkie piece
  • Przemysł materiałów podstawowych

Korzyści i zalety:

  • Modułowa konstrukcja
  • Możliwość stosowania w temperaturach do 1800°C
  • Opcjonalny zintegrowany przetwornik
  • Wymienne termopary

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

 

Oprócz czujników kontaktowych do procesów, ABB oferuje również czujnik NINVA do nieinwazyjnego pomiaru temperatury. Dokładność pomiarowa tej innowacyjnej technologii czujników jest niemal porównywalna z konwencjonalnymi czujnikami. Więcej informacji można znaleźć tutaj: NINVA
Select region / language