Przetworniki ciśnienia absolutnego
261AC, 261AG, 261AJ, 261AM, 261AN

Kompaktowe przetworniki ciśnienia absolutnego z zastosowaniem dla wielu aplikacji.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Zwarta, solidna obudowę przetwornika jest wykonana ze stali nierdzewnej 316, jako wzorzec. Ze względu na swoją wysoką odporność na korozję może być stosowany w wielu różnych procesów i warunkach otoczenia, bez żadnych problemów.
Wyświetlacz prosty w obsłudze dla użytkownika umożliwia intuicyjną obsługę. Pełna obsługa urządzenia, w tym informacje diagnostyczne / konserwacja jest zagwarantowane za pomocą oprogramowania Device Type Manager.

Szeroka gama dostępnych przyłączy procesowych spełnia nawet specjalne wymagania przemysłowe:
  • Połączenia gwintowe np: dla przemysłu energetycznego, pulpy / papieru lub ropy i gazu
  • Połączenia kołnierzowe: na przykład dla przemysłu chemicznego
  • Przyłącza higieniczne np: dla przemysłu farmaceutycznego lub spożywczego

Parametry

  • Dokładność: ± 0.1 %
  • Limity ciśnienia: 6 to 3000 kPa abs; 45 mmHg to 435 psia
  • Sygnał wyjściowy: 4 to 20 mA, HART 
  • Zgodny z SIL2 acc. wg IEC 61508 / IEC 61511
  • Zgodność z PED kategoria III

Fieldbus & HART – 261xx

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia.
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language