Przetwornik ciśnienia absolutnego
261AS

Kompaktowa wersja przetwornika ciśnienia absolutnego z serii 2600T. Posiada niezawodnysSystem pomiarowy z zastosowaniem najnowszej technologii cyfrowej.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Zwarta, solidna obudowę przetwornika jest wykonana ze stali nierdzewnej 316, jako wzorzec. Ze względu na swoją wysoką odporność na korozję może być stosowany w wielu różnych procesów i warunkach otoczenia, bez żadnych problemów.
Wyświetlacz prosty w obsłudze dla użytkownika umożliwia intuicyjną obsługę. Pełna obsługa urządzenia, w tym informacje diagnostyczne / konserwacja jest zagwarantowane za pomocą oprogramowania Device Type Manager.

Parametry

  • Dokładność: ± 0.1 %
  • Limity ciśnienia 0.3 to 3000 kPa abs; 2.25 mmHg to 435 psia
  • Sygnał wyjściowy: 4 to 20 mA, HART
  • Zgodność z SIL2 acc. wg IEC 61508 / IEC 61511
  • Zgodność z PED kategoria III

Fieldbus & HART – 261xx

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowanie/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language