Przetwornik ciśnienia absolutnego z rozłącznym oddzielaczem separującym
266ART

Model 266ART charakteryzuje się duża wydajnościa dla zastosowań ciekłych, gazowych i parowych.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dzięki technologii zdalnej produkcji uszczelnień jak i również dzięki dużemu doświadczeniu, przetwornik ciśnienia absolutnego oferuje wyjątkowe osiągi nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Przetwornik 266ART posiada intuicyjny wyświetlacz typu plug-and-play, który pomaga użytkownikom oszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji i inwentaryzacji. Ponadto, innowacyjny wyświetlacz z technologią TTG (przez szybę) umożliwia użytkownikom konfigurację urządzeń bez konieczności zdejmowania przedniej pokrywy, a tym samym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

266ADT jest certyfikowany przez TUV NORD do stosowania w systemach bezpieczeństwa dla wymagań IEC61508. Przetworniki spełniają wymagania dla zastosowań SIL2 z konfiguracją przetwornika (1oo1) oraz do zastosowań SIL3 w konfiguracji nadmiarowej (1oo2).

Parametry

  • Dokładność : ± 0.04 %
  • Limity ciśnienia: 1.2 ... 10000 kPa abs.; 9 mm HG ... 1450 psia
  • Sygnał wyjściowy: Dostępne wiele różnych protokołów komunikacyjnych takich jak:
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • Wyświetlacz LCD z technologią TTG (Through The Glass)bez konieczności otwierania obudowy
  • Zgodny z SIL2 / SIL3 acc. dla IEC 61508
  • Zgodny z PED kategoria III

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language