Przetwornik ciśnienia absolutnego dla rozwiązań DP - wersja rozłączna
266RRT

Model 266RRT jest przetwornikiem ciśnienia absolutnego ze zintegrowanym systemem ochrony przed dużymi przeciążeniami. Model 266RRT nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań wyboru opcji umożliwiających pełną elastyczność, zapewniając równocześnie niezawodne rozwiązanie dla wszystkich zastosowaniań charakteryzujących aplikacje niebezpiecznne dla danych zakresów temperatury.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przetworniki 266RRT oferują niezrównane całkowite osiągi i szeroki wybór opcji, takich jak płyn do wypełniania, materiału membrany, warstwa ochronna i połączenia montażowe. ABB jest liderem w zastosowaniu dla ciężkich pomiarów procesowych, jest w stanie zapewnić odpowiednie rozwiązanie dla najbardziej  ekstremalnych warunkach otoczenia i procesów. Stabilność i dokłądnośc jak i jej sprawdzona marka oraz niezawodność 266RRT jest najlepszym rozwiązaniem dla aplikacji pomiaru ciśnienia absolutnego.

Przetwornik 266RRT posiada intuicyjny wyświetlacz typu plug-and-play, który pomaga użytkownikom oszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji i inwentaryzacji. Ponadto, innowacyjny wyświetlacz z technologią TTG (przez szybę) umożliwia użytkownikom konfigurację urządzeń bez konieczności zdejmowania przedniej pokrywy, a tym samym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

266RRT jest certyfikowany przez TUV NORD do stosowania w systemach bezpieczeństwa dla wymagań IEC61508. Przetworniki spełniają wymagania dla zastosowań SIL2 z konfiguracją przetwornika (1oo1) oraz do zastosowań SIL3 w konfiguracji nadmiarowej (1oo2).

Parametry

  • Dokładność: ± 0.04 %
  • Limity ciśnienia: 2 ...2000 kPa abs.; 15 mmHG ... 290 psia
  • Sygnał wyjściowy: Dostępne różne protokoły komunikacyjne 
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • Dostępny wyświetlacz LCD z technologią TTG (Through The Glass) bez konieczności otwierania obudowy
  • Zgodny z SIL2 / SIL3 acc. wg IEC 61508
  • Zgodność z PED kategoria III

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.

Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzetu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service