Przetwornik ciśnienia absolutnego dla rozwiązań DP
266RST

Model 266RST jest to przetwornik ciśnienia absolutnego produkowane dla rozwiązań DP. Nadaje się do pomiarów ciśnienia cieczy, gazu lub pary. Stabilność oraz jej sprawdzona marka zapewnia niezawodność. 266RST jest najlepszym rozwiązaniem dla aplikacji pomiaru ciśnienia absolutnego.

Przegląd
Prametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przetwornik 266RST posiada intuicyjny wyświetlacz typu plug-and-play, który pomaga użytkownikom oszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji i inwentaryzacji. Ponadto, innowacyjny wyświetlacz z technologią TTG (przez szybę) umożliwia użytkownikom konfigurację urządzeń bez konieczności zdejmowania przedniej pokrywy, a tym samym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Przetwornik 266RST jest certyfikowany przez TUV NORD do stosowania w systemach bezpieczeństwa dla wymagań IEC61508. Przetworniki spełniają wymagania dla zastosowań SIL2 z konfiguracją przetwornika (1oo1) oraz do zastosowań SIL3 w konfiguracji nadmiarowej (1oo2).

Parametry

  • Dokładność: ± 0.04 %
  • Limity ciśnienia: 2 ...2000 kPa abs.; 15 mmHG ... 290 psia
  • Sygnał wyjściowy - Dostępne różne protokoły komunikacyjne:
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • Dostępny wyświetlacz LCD z technologią TTG (Through The Glass) bez konieczności otwierania obudowy
  • Zgodny z SIL2 / SIL3 acc. wg IEC 61508
  • Zgodny z PED kategoria III

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej i pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. . Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service