Przetwornik ciśnienia względnego
261GR

Kompaktowa wersja przetwornika ciśnienia wzlędnego należącego do serii 2600T. Jest to niezawodny system pomiarowy z zastosowaniem najnowszych technologii cyfrowych.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Zwarta, solidna obudowę przetwornika jest wykonana ze stali nierdzewnej jako wzorzec. Ze względu na swoją wysoką odporność na korozję może być stosowany w wielu różnych procesów i warunkach otoczenia, bez żadnych problemów.
Wyświetlacz przyjazny dla użytkownika umożliwia prostą i intuicyjną obsługę lokalnego nadajnika. Pełna obsługa urządzenia, w tym informacje diagnostyczne / konserwacja jest zagwarantowane za pomocą oprogramowania Device Type Manager.

Parametry

  • Dokładność: ± 0.1 %
  • Limity ciśnienia: od 6 do 60000 kPa; 24 inH2O do 8700 psi
  • Sygnał wyjściowy: od 4 do 20 mA, HART
  • Zgodność z SIL2 acc. wg IEC 61508 / IEC 61511
  • Zgodność z PED kategoria III

Fieldbus & HART – 261xx

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:
  • Pierwszy kork
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji.  Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language