Przetwornik ciśnienia względnego - wersja kompaktowa
266GDH

266GDH jest wersją kompaktową przetwornika służącą do pomiaru ciśnienia względnego.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

ABB 266GDH electronics module with its on-board auto-configuration functionality reduces plant downtimes in case of failure and increases general productivity and availability. Moreover, its intuitive plug-and-play display with easy setup procedure really helps users by saving time and lowering maintenance and inventory costs.

Thanks to Taylor’s “All-Welded” technology in remote seal design and manufacturing, this high-overload gauge pressure transmitter can offer unmatched total performances even in extreme ambient and process conditions.

In addition to the traditional configuration tool (provided locally via local keys combined with LCD indicator or via hand held terminal or PC configuration tools) the innovative TTG (Through The Glass) technology allow users to configure the instruments in the field without removing the windowed front cover and consequently to save a lot of time, highlighting ABB commitment to satisfy users’ needs of simplicity and flexibility.

SIL2/SIL3 certification issued by TÜV Nord according to IEC 61508 represents another key-feature within 266 pressure transmitter portfolio. This certification is a real guarantee of protection and makes of 266GDH the smartest fit in Safety-critical loops.

266GDH: smartness beyond performances.

Parametry

- Dokładność: od ±0.06%
- Limity ciśnienia: 0.6 ... 60000 kPa; 2.41 in. H2O ... 8700 psi
-  Wiele dostępnych protokółów - zapewnia integrację z HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 
- Zgodność z PED kategoria III 
 

 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia.

Pierwszy krok:
Wybór wersji


Oprogramowanie i dokumentacja:
HART:
Oprogramowanie: DTM*, EDD
Informacje uzupełniające: Opis sterowników


PROFIBUS:
Oprogramowanie: DTM*, GSD
Informacje uzupełniające: Opis sterowników


FOUNDATION Fieldbus:
Oprogramowanie: EDD/CF
Informacje uzupełniające: Opis sterowników

Narzędzia
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. .
Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązania Fieldbus
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. 
Czytaj więcej

                    *) DSV401 Rx (SMART VISION) nie spełnia wymagań najnowszego pakietu plików DTM500. Proszę o zastosowanie najnowszej wersji oprogramowania, np. ABB DAT200 Asset Vision Basic.

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language