Przetownik ciśnienia względnego - wersja kompaktowa
266GDT

266GDT jest przetowrnikiem ciśnienia względnego w wersji kompaktowej dla pomiaru cieczy, gazu lub ciśnienia pary, jak rownież poziomu cieczy w zbiornikach otwartych. Dzieki swojej stabilności i niezawodności, stanowi najlepszy wybór dla pomiaru ciśnienia względnego.

 

266GDT JEST nadajnikiem manometr z bezpośrednim Uszczelka zamontować odpowiedni zrobić pomiaru cieczy, Gazu LUB ciśnienia pary, Jak rowniez POZIOM cieczy w zbiornikach Otwartych. Dzieki swojej stabilności i niezawodności, stanowi najlepszy WYBÓR dla Pomiarów ciśnienia manometr.
Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dzięki technologii Taylor "All-Walded" zdalnej produkcji uszczelnienia jak również dzięki dużemu doświadczeniu, ten przetwornik może zaoferować nieporównywalne osiągi nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia i procesów.

Przetwornik 266GDT posiada intuicyjny wyświetlacz typu plug-and-play, który pomaga użytkownikom oszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji i inwentaryzacji. Ponadto, innowacyjny wyświetlacz z technologią TTG (przez szybę) umożliwia użytkownikom konfigurację urządzeń bez konieczności zdejmowania przedniej pokrywy, a tym samym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

266GDT jest certyfikowany przez TUV NORD do stosowania w systemach bezpieczeństwa dla wymagań IEC61508. Przetworniki spełniają wymagania dla zastosowań SIL2 z konfiguracją przetwornika (1oo1) oraz do zastosowań SIL3 w konfiguracji nadmiarowej (1oo2).

Parametry

  • Dokładność: ± 0.04 %
  • Limity ciśnienia: 0.6 ... 60000 kPa; 2.41 in. H2O ... 8700 psi
  • Sygnał wyjściowy: Dostępne różne protokoły komunikacyjne :
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • Dostępny wyświetlacz LCD z technologią TTG (Through The Glass) bez konieczności otwierania obudowy
  • Zgodny z SIL2 / SIL3 acc. wg IEC 61508
  • Zgodność z PED kategoria III

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia.
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language