Przetwornik ciśnienia względnego z oddzielaczem separującym 
266GRH

Model 266GRH to przetwornik ciśnienia względnego z oddzielaczem separującym dedykowany do pomiaru ciśnienia cieczy, gazów, par oraz poziomu cieczy w zbiornikach otwartych. 

Informacje podstawowe
Dane techniczne
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Informacje podstawowe

Dzięki technologii spawania oddzielaczy separujących znanej pod nazwą "Taylor's All Welded technology" przetwornik 266GRH oferuje niezrównane możliwości aplikacyjne oraz szeroki wybór opcji takich jak: płyny wypełniające, materiały membran i rodzaje przyłączy procesowych.

Przetworniki ciśnienia 266GRH zapewniają dokładny i stabilny pomiar w wielu aplikacjach przemysłowych.

Konfiguracja oparta na intuicyjnym interfejsie HMI, wewnętrzne funkcje diagnostyczne, możliwość zastosowania wyświetlacza typu TTG (dostęp do menu bez potrzeby odkręcania pokrywy) to niektóre zalety ,które powodują znacznie skrócenie czasu uruchomienia, parametryzacji i kontroli przetwornika na instalacji.

Spełniając wymagania normy IEC61508 dla pętli prądowej w zgodności z (SIL2/SIL3), przetworniki 266GRH to idealne rozwiązanie dla zastosowań w aplikacjach blokadowych i zabezpieczeń.


Dane techniczne

Wybrane unikalne własności przetworników 266GRH:

  • Dokładność podstwowa : ±0.06%
  • Rozpiętość zakresu: 0.6 ... 60000 kPa; 2.41 in. H2O ... 8700psi
  • Możliwość wymiennego stosowania elektroniki wtórnej zapewnia integrację przetwornika z platformami HART®, PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus
  • W pełni zgodny z dyrektywą PED kategorii III 
 

Fieldbus & HART

ABB’s freedom of choice offers the right driver for the major fieldbus protocols suitable for ABB devices.
The Version Matrix document shows for each protocol the Software Revision that’s compatible to the Hardware and Firmware Revision of the device.

Read first:
Version Matrix


Download software and relevant documents:
HART:
Software: DTM*, EDD
Supplementary Information: Driver description


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Supplementary Information: Driver description


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Supplementary Information: Driver description


Stand-Alone-Tool
ABB offers Software Tools that use the listed drivers in the table above for your device configuration and monitoring requirements.
Please read more & download

Fieldbus solutions
ABB offers a wide range of fieldbus products, accessories, tools, support documentations, applications and news.
Please read more
*) DSV401 Rx (SMART VISION) is not released with the latest DTM500 Bundle.
Please use any latest frame application (e.g. Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).
Loading documents

Serwis

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language