Przetwornik ciśnienia względnego - duże przeciążenia
266HSH

266HSH jest przetwornikiem ciśnienia względnego przystosowanym do dużych przeciążeń o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 105 MPa, 15225 psi. Nadaje się do pomiaru cieczy, gazu lub ciśnienia pary w rurze lub na otwartym zbiorniku

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przetwornik 266HSH posiada intuicyjny wyświetlacz typu plug-and-play, który pomaga użytkownikom oszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji i inwentaryzacji. Ponadto, innowacyjny wyświetlacz z technologią TTG (przez szybę) umożliwia użytkownikom konfigurację urządzeń bez konieczności zdejmowania przedniej pokrywy, a tym samym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

266HSH jest certyfikowany przez TUV NORD do stosowania w systemach bezpieczeństwa dla wymagań IEC61508. Przetworniki spełniają wymagania dla zastosowań SIL2 w konfiguracją przetwornika (1oo1) oraz do zastosowań SIL3 w konfiguracji nadmiarowej (1oo2).

266HSH wyposażony w  WirelessHART - protokół komunikacyjny, który pozwala na skrócenie czasu instalacji przez eliminację skomplikowanej infrastruktury przewodowej i  zapewnia niższe całkowite koszty realizacji pomiarów procesu.
Dla przetwornika 266HSH żywotność baterii wynosi około 10 lat.

Parametry

266HSH:

- Dokładność: od ±0.06%
- Limity ciśnienia: od 16 do 105000KPa; 64 inH20 do 15228psi
- Wiele dostępnych protokółów - zapewnia integrację z HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus i platformą WirelessHART
- Zgodność z PED kategoria III

 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:

Pierwszy krok:
Wybór wersji


Oprogramowanie i dokumentacja:
HART:
Oprogramowanie: DTM*, EDD
Informacje uzupełniające: Opis sterowników


PROFIBUS:
Oprogramowanie: DTM*, GSD
Informacje uzupełniające: Opis sterowników


FOUNDATION Fieldbus:
Oprogramowanie: EDD/CF
Informacje uzupełniające: Opis sterowników


Narzędzia
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. 
Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. 
Czytaj więcej

         *) DSV401 Rx (SMART VISION) nie spełnia wymagań najnowszego pakietu plików DTM500. Proszę o zastosowanie najnowszej wersji oprogramowania, np. ABB DAT200 Asset Vision Basic.

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language