Przetwornik ciśnienia względnego dla rozwiązań DP - wersja rozłączna
266PRH

Model 266PRH jest przetwornikiem ciśnienia względnego dla rozwiązań DP dla pomiaru cieczy, gazu lub pary, jak również poziomu, ciśnienia i gęstości znamienny tym, że zdalne uszczelnienia po stronie wysokiego ciśnienia.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dzięki technologii Taylor "All-Walded" zdalnej produkcji uszczelnienia jak również dzięki dużemu doświadczeniu, ten przetwornik może zaoferować nieporównywalne osiągi nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia i procesów.

Przetwornik 266PRH posiada intuicyjny wyświetlacz typu plug-and-play, który pomaga użytkownikom oszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji i inwentaryzacji. Ponadto, innowacyjny wyświetlacz z technologią TTG (przez szybę) umożliwia użytkownikom konfigurację urządzeń bez konieczności zdejmowania przedniej pokrywy, a tym samym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Dzięki certyfikacji IEC61508 ( SIL2 / SIL3) sprzętu / oprogramowania z MTBF od ponad 100 lat 266PRH reprezentuje najlepsze rozwiązanie w zastosowaniach pętli bezpieczeństwa.

Dzięki certyfikacji IEC61508 (pętle SIL2 / SIL3) i nadmiarowość sprzętu / oprogramowania z MTBF ponad 100 lat 266PRH reprezentuje najmądrzejszy rozwiązanie w zastosowaniach pętli bezpieczeństwa

Parametry

266PRH:

- Dokładność: od ±0.06%
- Limity ciśnienia: 0.8 ... 16000 kPa; 3.2 in. H2O ... 2320 psi
- Wiele dostępnych protokółów - zapewnia integrację z HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 
- Zgodność z PED kategoria IV

 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:

Pierwszy krok:
Wybór wersji


Oprogramowanie i dokumentacja:

HART:
Oprogramowanie: DTM*, EDD
Informacje uzupełniające: Opis sterowników


PROFIBUS:
Oprogramowanie: DTM*, GSD
Informacje uzupełniające: Opis sterowników


FOUNDATION Fieldbus:
Oprogramowanie: EDD/CF
Informacje uzupełniające:: Opis sterowników


Narzędzia
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. .
Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. 
Czytaj więcej

         *) DSV401 Rx (SMART VISION) nie spełnia wymagań najnowszego pakietu plików DTM500. Proszę o zastosowanie najnowszej wersji oprogramowania, np. ABB DAT200 Asset Vision Basic.

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language