Przetwornik różnicy ciśnień - wersja kompaktowa z technologią MultiSensor
266MDT

266MDT jest przetwornikiem różnicy ciśnień charakteryzujący się duża wydajnością dzięki technologii MultiSensor nadaję się do pomiaru przepływu cieczy, gazu lub przepływ pary, jak również poziomu, ciśnienia i gęstości.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przetwornik 266MDT posiada intuicyjny wyświetlacz typu plug-and-play, który pomaga użytkownikom oszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji i inwentaryzacji. Ponadto, innowacyjny wyświetlacz z technologią TTG (przez szybę) umożliwia użytkownikom konfigurację urządzeń bez konieczności zdejmowania przedniej pokrywy, a tym samym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

266MDT jest certyfikowany przez TUV NORD do stosowania w systemach bezpieczeństwa dla wymagań IEC61508. Przetworniki spełniają wymagania dla zastosowań SIL2 z konfiguracją przetwornika (1oo1) oraz do zastosowań SIL3 w konfiguracji nadmiarowej (1oo2).

Parametry

  • Dokładność: ± 0.04 %
  • Limity ciśnienia: 0.6 kPa ... 10000 kPa; 2.41 in. H2O ... 1450 psi
  • Sygnał wyjściowy: Dostępne różne protokoły komunikacyjne: 
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • Dostępny wyświetlacz LCD z technologią TTG (Through The Glass) bez konieczności otwierania obudowy
  • Zgodny z SIL2 / SIL3 acc. wg IEC 61508
  • Zgodność z PED kategoria III

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej i pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Okdryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service