Przetwornik różnicy ciśnienia z technologią 'MultiSensor'
266MST

Model 266MST przetwornikiem różnicy ciśnień, który charakteryzuje się dużą wydajnością dzięki technologii MultiSensor i jest odpowiedni do pomiaru cieczy, gazu lub przepływ pary, jak również poziomu, ciśnienia i gęstości w aplikacjach o ciśnieniu roboczym do 41Mpa / 5945psi.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Unikalne połączenie wielu systemów czujników w jednym urządzeniu, umożliwia jednoczesny pomiar różnicy ciśnień i ciśnienia bezwzględnego. Czujnik temperatury i ciśnienia bezwzględnego jest również wykorzystywany w celu wyeliminowania skutków dla środowiska na czujniku. Długotrwała stabilność i sprawdzona niezawodność to główne czynniki, które czynią z 266MST najlepszym wybórem dla pomiaru różnicy ciśnienia.

Przetwornik 266MST posiada intuicyjny wyświetlacz typu plug-and-play, który pomaga użytkownikom oszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji i inwentaryzacji. Ponadto, innowacyjny wyświetlacz z technologią TTG (przez szybę) umożliwia użytkownikom konfigurację urządzeń bez konieczności zdejmowania przedniej pokrywy, a tym samym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

266ADT jest certyfikowany przez TUV NORD do stosowania w systemach bezpieczeństwa dla wymagań IEC61508. Przetworniki spełniają wymagania dla zastosowań SIL2 zkonfiguracją przetwornika (1oo1) oraz do zastosowań SIL3 w konfiguracji nadmiarowej (1oo2).

Parametry

  • Dokładność: ± 0.04 % (opcjonalnie ± 0.025 %)
  • Limity ciśnienia: od 0.05 do 10000 kPa; 0.2 inH2O do 1450 psi
  • Sygnał wyjściowy: Dostępne różne protokoły komunikacyjne 
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01 – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
    - Wiele dostępnych protokółów - zapewnia integrację z HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus i platformą WirelessHART
  • Dostępny wyświetlacz LCD z technologią TTG (Through The Glass) bez konieczności otwierania obudowy
  • Zgodny z SIL2 / SIL3 acc. wg IEC 61508
  • Zgodność z PED kategoria III

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language