Przetwornik wielu zmiennych
266JRT

Przetwornik wielu zmiennych 266JRT - wersja rozłączna z dostępną technologią MultiSensor służa do pomiaru różnicy ciśnień, ciśnienia bezwzględnego i temperatury cieczy, pary i gazu. Temperatura jest mierzona za pomocą zewnętrznego czujnika RTD.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Oprócz wysokiej precyzji, przetwornik wielu zmiennych 266 oferuje także taką zaletę, że wymage jest jedynie jedno urządzenie, które może być stosowane do pomiaru zamiast kilku przetworników.

Parametry

  • Dokładność: ± 0.04 %
  • Mniejsze otwory procesowe pozwalają zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć ryzyko wycieku
  • Opcja wysokiego ciśnienia statycznego (41 MPa, 6000 psi) dla elektrowni, rurociągów lub produkcji gazu i ropy
  • Dostępny wyświetlacz LCD z technologią TTG (Through The Glass) bez konieczności otwierania obudowy
  • Wymienna elektronika z funkcją automatycznej konfiguracji
  • Elastyczne przyłącza procesowe oraz odporność na korozję

Fieldbus & HART – 266xxx MV

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service